前瞻思维的力量
全新力登 PX4机架PDU
当前市场对可靠电源、监控和智能的需求从未如此之大。
全新力登PX4机架PDU不但解决了目前客户的电源需求,而且还可应对未来的机架配电挑战。30多年久经考验的工程和智能科技融合了业界公认的端口技术,铸造了产品出色的可见性、灵活性、高密度和安全性,得到了世界一流的数据中心运营商的信任。力登智能机架PDU可满足不同关键基础设施的需求,您也即刻来体验吧!
超快
超思维
超性能
- 行业领先的智能产品
- 非凡的灵活性和高密度
- 企业级安全
- 卓越的可靠性
业界领先
创新与卓越性能的结合
PX4系列延续了力登一贯的一流智能电源产品的传统,同时引入了一套完整的经行业验证的硬件和插座技术。这一新功能的集成允许在不断变化的环境中进行快速部署,确保高密度、高灵活性和强可靠性的同时,实现卓越的运营。
创新思维
打破硬件设计和产品智能化的界限
PX4基于Xerus的智能和可靠性™ 技术平台,添加了新硬件和软件技术的革命性组合。这些新功能确保了关键任务的正常运行时间、实时数据的可见性以及机柜或端口级别的电力告警。
性能出众
改变机架配电的技术
PX4不仅仅是一个机架配电单元,它更是一个完整的机架PDU解决方案,提供前瞻性的工具、传感器和分析,应对和解决不断发展的基础设施挑战,有助于更高效的电力管理、环境监测、网络安全、容量规划、变更管理等。
规格参数和特定功能
我们拥有致力于机架电源研发的一流专业工程师团队,与您精诚合作,助您找到适合特定应用的PX4 PDU产品。
标准产品选项范围
- 100V、120V、200V、208V、230V、240V、400V和415V 直流电输入
- 单相和三相电源
- 12A至100A输入(根据订单设计的型号可提供更高的容量)
- 最多54个插座(HDOT Cx和HDOT C13插座的混合)
- NEMA、IEC和其他可用插座类型
- 0U、1U、2U和3U外形尺寸
- NEMA、IEC、56系列和其他插头/插座选项
- 标准认证包括FCC第15部分A级、UL和cUL、IEC 62368、CE、UKCA
- 支持插座级别、馈线和断路器级别的电源计量
用户定制选项
力登理解每个客户对机架电源需求的不同。无论是标准配置型号、或是按订单配置型号、或是根据您的特定需求设计定制PDU,我们的电源专家都将协助您找到适合您特定应用的PX4 PDU产品。
用户定制条目
- PDU颜色
- 线缆类型、长度、入口位置
- 插座数
- 进线接口选项
- 过电流保护
- 高kAIC或保险丝选项
- 形状系数和尺寸
想要了解更多产品资讯?
力登--久经考验,充分信赖
力登机架PDU助力提高世界各地数据中心运营的可靠性和智能化。选择适合您的PDU,即刻体验。
经授权的安全性测试参与UL客户测试数据计划。产品通过UL/IEC 62368标准认证。
全球性合规标准扩大的批准范围,确保我们的PDU符合最严格的电气标准
创新设计专利解决复杂的客户需求并改进我们的产品设计
延保和标准保修全面覆盖,确保客户投资获得最大回报