主页 » 产品 » Cat5 KVM Switches » Paragon® II
重要停产通知:
由于电子元器件的无法供应,Paragon II于2017年12月31日停产。Paragon II的技术支持也将在销售之日后的两年内结束。拥有新的IP用户站的Dominion KX III成为Paragon II的替代产品。Dominion KX III是力登的企业级KVM over IP交换机,提供了高性能的远程访问。
Dominion KX III不仅具有所有Paragon II的功能,而且加大了IP的灵活性、提高了效率,增强了性能,并拥有军事级别的安全性,可获得极高的可靠性。
Paragon®II是一个企业级的CAT5模拟式KVM解决方案,最大高达64管理用户,可提供安全、实时的访问和控制服务器和串口设备。其安全的KVM切换器技术具有业界极佳的视频质量,即使在1000英尺的高空,也能高达1920×1440的分辨率。这为政府、广播行业用户的制作和后期制作提供了完美的解决方案,。
由于它具有配置灵活性和广泛的兼容性,因此尤为适合企业级数据中心,一直服务于惠普、戴尔、IBM、Cisco和Oracle等的领先平台。
Paragon II 在单一切换器中提供 2、4、8 或 16 位管理工作站,无阻塞的访问目标服务器,允许多管理工作站访问;在一个系统中最多可达 64 位管理工作站。
每台切换器可连接 32、42 或 64个服务器端口,通过级联扩展功能,每台切换器可连接多达 128个服务器端口,访问数千台设备。
能满足极为常见的政府与军事安全性技术要求,包括:通用访问卡(Common Access Card,CAC)和 90米中间件SIPRNET 身份验证,以及智能卡读取器。
可在单一界面集中查看和保存所有用于审计的系统事件,通过网络升级固件,将智能电源供电的目标设备相关联,并维护持系统的运行。
可远程对服务器执行上电、断电或重启操作。 仅需单击鼠标,即可重新启动被挂起或崩溃的服务器,令其重新投入工作。
切换器为1U或2U的可堆叠式设备,这样仅需一根电缆每个切换器即可最多扩展至128台设备,简化了层间接线,并可节约昂贵的机架空间。
当您的远程管理需求同时需要模拟和IP连接时,或需要支持第三方身份验证和授权平台时,可以结合使用 Paragon II 和Dominion KX系列产品。
远程访问应用程序在最远1000英尺的范围内,分辨率可达1920 x 1440。
| 128 个端口 需要主切换器和堆叠单元 | 64 个端口 |
| 42 个端口 | 32 个端口 | |
用户 | 主切换器 | 堆叠单元 | 主切换器 | 堆叠单元 |
|
|
16 | P2-UMT1664M | P2-UMT1664S | P2-UMT1664M | |||
8 | P2-UMT832M | P2-UMT832S | P2-UMT832M | |||
4 | P2-UMT442 | |||||
2 | P2-UMT242 |
Part # | PS/2 | USB | Dual | Blade | Smart Card | Power | ZCIM | Serial |
P2CIM-APS2 |
|
|
|
|
|
| ||
P2CIM-APS2DUAL |
|
|
|
|
| |||
P2CIM-APS2-B |
|
|
|
|
|
| ||
P2CIM-AUSB |
|
|
|
|
|
|
| |
P2CIM-AUSB-B |
|
|
|
|
|
| ||
P2CIM-AUSB-C |
|
|
| |||||
P2CIM-AUSBDUAL |
| |||||||
P2CIM-PWR | ||||||||
P2CIM-SER |
| |||||||
P2CIM-SER-EU | ||||||||
PWR-SER-4 | ||||||||
P2ZCIM-PS2 | ||||||||
P2ZCIM-USB |
|
|