产品

电源分配

PX 智慧型机架式PDUs

这款PX智慧型机架式PDU系列提供了稳定可靠的大范围电力分配.它们能提供基于进线,插口,以及及PDU断路器级别的计量。拥有超过600个型号的设备可供选择。支持120到400伏供电:包括单相和三相。提供0U到3U的外观型号。并可添加环境测。


PX在线计量

这款PX在线式计量系列是一个便捷的方法把电源和环境监测功能添加到其他厂商的基础型PDU上。它也监测独立的设备。简单的将在线计量连入已有的电路中。看到实时的电力数据,以及监察热点。


分支电路监控

力登全新智能分支电路监控(BCM)系统提供数据中心和设施管理,可实时查看与回看配电盘、地板 PDU、RPP 或架空母线槽的电容量和电力使用情况。现有数据中心增加计量功能,或者安装新的结构。

了解更多


智能混合机架转换开关

力登公司的机架式切换交换机预防了机柜内单电源设备的宕机时间。它提供了进线、插口和分支电路断路器级别的电源计量。它还提供插口级别的切换以用来远程控制电源。它的已申请了专利的混合设计能确保附载能在4-8ms内实现平稳切换。


PXO紧凑型电源分配器

力登 PXO系列紧凑型电源分配单元(PDU)为IT人员不易到达的位置提供智能、可视以及可控制的访问。


机架管理

资产管理标签和传感器 – AMS/AMT

力登的资产管理标签和传感器配合力登的 DCIM 软件能够提供所有 IT 资产及其位置的准确、自动和实时详细目录。


智能锁系统

智能锁门禁系统是一款联网、即插即用的管控解决方案,其设计初衷是为了更加便捷地提高IT设备和数据中心白色空间资产的物理安全性和合规性。


智能传感器

环境传感器包括温度、湿度、气流、气压、水浸和触点闭合传感器,可以帮助数据中心管理人员轻松识别热点,高效并最佳地冷却设备,防止耗资巨大的宕机发生,从而维护数据中心的安全。


智能机架控制器

智能传感器管理解决方案
力登智能机架控制器(SRC)是一种智能传感器管理解决方案,可作为环境监测、资产定位、物理访问以及其他监控和安全传感器的中央连接点。通过提供一体式的智能设备,解决设备或数据中心仪表化方面的差距,可收集并提供数据中心基础设施的实时可操作数据,同时,又对电力IT基础设施可能产生的影响降到最小。


Cat5 KVM交换机

MASTERCONSOLE® 数字

MasterConsole 数字是适合中小型(中小企业)IT环境的新一代五类线KVM交换机。它是执行系统维护、管理和排除故障的理想选择。MasterConsole 数字支持最新的数字视频接口和立体声音频。一台交换机可连接8、16或32台服务器,可级联 2 级来支持在长达150英尺(45 米)距离上建立1024 个连接。


MASTERCONSOLE双数字视频

双数字视频MasterConsole(MCD-Dual)是MCD产品系列中新的双显Cat5 KVM交换机系列。力登的双视频KVM交换机允许单个用户管理和控制多个双头显示设备,并支持无界鼠标切换。


集中式服务器管理

CommandCenter® Secure Gateway

力登公司生产的 CommandCenter® 安全网关(CC-SG)是一种易部署、即插即用型设备;是可为全球所有数据中心的所有服务器、存储设备和网络设备提供统一管理界面的平台,包括KVM 切换器、带内管理软件,内置服务管理卡等。 CCSG是整合了您的数据中心,设备运维管理的好帮手。


DCIM软件

Power IQ®

Power IQ® DCIM (数据中心基础设施管理)监测软件可以对现有的数据中心电力基础设施进行有效地利用以及密切的监测。数据中心健康状况图、电力分析、冷却图表以及报告可以对潜在的风险进行预警,并且可以让您了解数据中心的实时电力负载情况、趋势,以及各级基础设施的电力容量。可配置的仪表板即可以提供电力容量、环境状况以及能源消耗的总览。


台式KVM

Raritan’s desktop KVM switches are convenient, economical solutions for SMB (small and medium business) providing remote access and control to multiple computers at the desktop eliminating the clutter of extra keyboards, mice, and monitors.

expreZo EZswitch

经济实惠的8或16端口单用户KVM切换器适用于管理小型机房的IT设备。本产品包装含 KVM 线缆。


CompuSwitch®

单用户多平台KVM 切换器,可适用于2、4 和 8 台计算机的型号选择,最大可扩展控制管理 64 台计算机。力登丰富的产品系列是管理中小型信息中心机架式计算机设备的不错选择。


KVM和串行配件

计算机接口模块 (CIM)

力登提供全线 CIM 以支持各类平台和应用程序。


转换器/仿真器/转接器

力登的全线转换器、适配器和模拟设备支持多平台装置。


缆线

力登为您提供了大量选择,能够满足您对电线选择、尺寸的所有需求,以便支持您的数据中心的所有平台。


机柜套件

确保使用力登的配件完成机柜安装。


Dominion® 串行访问模块

通过力登新Dominion 串行访问模块(DSAM),用户可最多管理8台连接到Dominion KXIII KVM-over-IP交换机的串行设备


Dominion KX 用户站

Dominion®KX用户站是独立运行的设备,用于连接到Dominion®KX III和KX IV交换机服务器,通过RDP、VNC和SSH访问,以及可选的CommandCenter集成,进行高性能的IP访问。


Cat5 Reach DVI HD

The Cat5 Reach DVI HD KVM Extender is Raritan's latest generation Cat5 DVI and VGA Extender, providing 1080p HD video quality and protection while enabling remote access to DVI and VGA ports on PCs, servers or KVM switches.


本地操作控制器

力登的本地操作控制器 LCC-USB-VGA 是一款允许两位操作者可以通过 “先到先得”原则操作同一台计算机的操作切换设备。


KVM-over-IP

Dominion® KX III

Dominion KXIII是一款用于数据中心,实验室和机房的高性能KVM-over-IP交换机。一台交换机可连接8台,16台,32台或64台多平台服务器和串行设备。可容纳1,2,4或8位远程用户以及1位本地用户。轻松连接到VGA,HDMI,DVI,DisplayPort、USB,PS / 2和串行端口。高性能的用户站可完美应用于广播工作室,实验室和控制室。


Dominion® KSX II

Dominion KSX II产品集所有功能于一身,单台设备就能提供远程 KVM-over-IP 和串行控制台管理,是分支机构/远程办公室和零售商店的理想解决方案。


Dominion® KX IV-101

Dominion KX IV–101是一款超高性能的单端口KVM IP交换机。它提供高性能、灵活的KVM over IP远程访问、控制和管理,支持4K视频分辨率和每秒60帧1080p视频。它是Raritan的第四代Dominion KX切换器,也是迄今为止我们最强大的KVM over IP切换器。


Dominion® LX II

力登公司经济型Dominion LX II专为中小型企业设计,使IT、数据中心、实验室和网络管理人员可以远程管理计算机和串行设备,实现正常运行时间最大化,避免不必要的出差并可以快速解决问题。


电源配件

SecureLock® Power Cords

安全锁防止电源线意外与安全锁断开连接。电源线上带安全锁是与机架式 智能PDU 牢固连接。


环境传感器

环境传感器可以帮助数据中心管理人员判断热点、高效地以最佳方式冷却设备管理、消除静电风险。


机架控制台抽屉

MasterConsole® 数字 LED

集成KVM交换机的力登新一代 LCD抽屉式控制台适合中小型(中小企业)IT 环境。产品包含一个集成KVM交换机的 17 英寸 LCD抽屉,支持单个机架式用户控制台上连接 8 或 16 台设备,节省空间并方便接入服务器。KVM数字接口支持 VGA、DVI、HDMI、DisplayPort视频和立体声音频。


17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台

力登的17寸与19寸LED背光显示器抽屉式控制台,可以连接您现有的KVM切换器,整合了视频、键盘及鼠标功能,让您从单一工作站管理单一机架或多个机架的服务器。


安全加密切换器

Raritan Secure Switch (RSS)

Raritan Secure Switches (RSS) are secure desktop KVM switches that are tested and certified to meet the requirements of the NIAP Version 3.0 Protection Profile required by US/Canadian government and military agencies for secure connection and isolation of computer systems at different classification levels.


串行控制台服务器

Dominion® SX II

新一代Dominion® SX II串行控制服务器,为IT管理员和网络管理员提供安全的Serial-over-IP访问和控制设备--任何时间,任何地点。全新的SX II是目前市面上功能强大、安全可靠,易于使用的串行设备控制服务器。SX II提供了方便快捷、无需Java的访问服务器,网络设备,安全设备,机架式PDU,虚拟主机以及无线/电信设备的能力。


Dominion® KSX II

Dominion KSX II产品集所有功能于一身,单台设备就能提供远程 KVM-over-IP 和串行控制台管理,是分支机构/远程办公室和零售商店的理想解决方案。