在本视频中,进一步了解由智能机架控制器提供支持的智能传感器管理,如何作为环境监控、资产定位、物理访问以及其他监测和安全传感器的中心连接点。通过提供一个一体化的智能设备解决基础设施和数据中心仪表化方面的差距,可以收集和提供有关数据中心设施的实时可操作数据,同时对现有配电或IT基础设施配置的更改极小。
文本内容:
力登智能机架控制器是终极版传感器管理解决方案,旨在为数据中心基础设施增添智能化的因素。
设备一体式的特性,可用作已部署的传感器中心连接点,专门用于关键IT硬件周围的监测、保护和跟踪。
可以收集并提供可操作的实时数据,对现有设置所需的更改非常少。
SRC的应用范围很广—
让传感器作为一个开始,准确并快速地对数据中心环境进行测量,并提供有价值的分析,从而优化和提高效率。
力登提供一整套智能传感器,主要用于监测:
使用SNMP或嵌入式Xerus技术平台中提供的RESTful API,智能传感器可以配置为向首选监控软件解决方案发送警报。
SRC的功能可以通过集线器设备进行扩展-连接到多个集线器到专用端口,实现多个即插即用传感器包的简单路径和分配。
SRC还配备了双电源,提供真正的电源冗余。
通过通用的安装支架以及自身尺寸小的缘故,使其同样适合数据中心以外的应用,包括实验室、网络和计算机柜,或远程位置,如托管中心、POP和电信站点等。
应用非常广泛---- 任何需要环境监控、设备保护、或者资产追踪的地方,都可以进行部署。
使用力登智能机架控制器---终极智能传感器管理解决方案,实时了解您的基础设施状况。