重要停產通知:
由於電子元器件的無法供應,Paragon II於2017年12月31日停產。 Paragon II的技術支援也將在銷售之日後的兩年內結束。具有新IP用戶站的Dominion KX III為Paragon II的替代產品。Dominion KX III是Raritan企業級KVM over IP切換器,提供了高性能的遠端存取。
Dominion KX III如何提供Paragon II的所有功能,以及更多的IP靈活性、提高了效率、增強了性能,並擁有軍事等級的安全性和最高的可靠性。
Paragon®II是一款企業級CAT5模擬KVM解決方案,可為多達64位用戶提供對數千台服務器和串行設備的安全,進行存取和控制。其安全的KVM切換器技術具有業界最佳的視頻品質,即使在1000英尺的高空,解析度高達1920×1440。是政府、廣播、製作和後期製作設備的完美的解決方案。
由於其配置靈活性和廣泛的兼容性,是企業級資料中心的理想之選,支援領導平台惠普、戴爾、IBM、Cisco和Oracle。
Paragon II 在單一切換器中提供 2、4、8 或 16 位使用者,以非阻擋的方式存取連線伺服器,可在任何的給定時間允許多使用者存取;在一個系統中最多可達 64 位使用者。
每台切換器可連接 32、42 或 64個伺服器埠,具備分級與擴展功能,每台切換器最多可達 128 個伺服器埠,能存取數千台裝置。
能滿足最常見的政府與軍事安全性要求,包括:通用存取卡(Common Access Card,CAC)和具有 90 公尺中間軟體的 SIPRNET 身分驗證,以及智慧卡讀取機。
單一介面允許您擷取和儲存用於稽核目的的所有系統事件,透過網路升級韌體,將電源插口與連接的目標裝置相關聯,並維持系統的簡要特性。
可連接Raritan遠端電控制裝置對伺服器開啟、關閉及循環電源操作。只需按一下滑鼠,您就可以重新啟動一台系統當機或停止運作的伺服器。
1U或2U 的可堆疊式切換器,僅需一條網路線,即可將每交換機連接的設備數擴展至128台,簡化了層與層之間的佈線,節省昂貴的機架空間。
當您的遠端管理需要類比與IP連接,或第三方認證和授權平台的支援時,Paragon II 可以與Dominion KX一同使用。
遠端存取應用程式距離可達1000英尺,視訊解析度高達1920×1440
128 個連接埠 需要主開關和堆疊裝置 | 64 個連接埠 |
| 42 個連接埠 | 32 個連接埠 | ||
使用者 | 主切換器 | 堆疊裝置 | 主切換器 | 堆疊裝置 | ||
16 | P2-UMT1664M | P2-UMT1664S | P2-UMT1664M | |||
8 | P2-UMT832M | P2-UMT832S | P2-UMT832M | |||
4 | P2-UMT442 | |||||
2 | P2-UMT242 |
Part # | PS/2 | USB | Dual | Blade | Smart Card | Power | ZCIM | Serial |
P2CIM-APS2 |
|
|
|
|
|
| ||
P2CIM-APS2DUAL |
|
|
|
|
| |||
P2CIM-APS2-B |
|
|
|
|
|
| ||
P2CIM-AUSB |
|
|
|
|
|
|
| |
P2CIM-AUSB-B |
|
|
|
|
|
| ||
P2CIM-AUSB-C |
|
|
| |||||
P2CIM-AUSBDUAL |
| |||||||
P2CIM-PWR | ||||||||
P2CIM-SER |
| |||||||
P2CIM-SER-EU | ||||||||
PWR-SER-4 | ||||||||
P2ZCIM-PS2 | ||||||||
P2ZCIM-USB |
|
|