Startseite » Über Raritan » Presseportal
Type: Privately Held
Company Size: 201-500 employees
Website: http://www.Raritan.eu
Industry: Information Technology and Services
Founded: 1985
Raritan welcomes inquiries from reporters and industry analysts.
For assistance and information, please contact us at +31(0) 10 284 40 56 or email: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Raritan is a pioneer and leader in all things DCIM related.
View Press Kit
Here is the latest on Raritan's Power Management Solutions.
View Press Kit
Here is the latest on Raritan's Access and Control Solutions.
View Press Kit
Posted on October 24, 2019
Raritan, eine Marke von Legrand, hat heute das Portfolio seiner beliebten SecureLock®-Kabel um zwei weitere Farben ergänzt. Neben schwarzen, blauen und roten Kabeln stehen Kunden nun auch grüne und weiße Kabel zur Auswahl. Die Farbpalette der SecureLock-Kabeln wurde erweitert, da Rechenzentren ihre Energieverteilungsketten immer häufiger farblich kodieren und daher mehr Farben benötigt werden.
Posted on May 21, 2019
DUSSELDORF, (21. Mai 2019) — Raritan® —- eine Marke von Legrand und ein führender Anbieter von Lösungen auf dem Gebiet Data Center Management und Rack-PDU - kündigte heute einen leistungsfähigeren und flexibleren KVM-over-IP-Switch und eine Benutzerstation an, zugeschnitten auf die anspruchsvollen Anforderungen moderner Rundfunkstudios, Kontrollräume, Labore und Rechenzentren. Er erlaubt einen standortunabhängigen Zugriff auf Remote-Systeme, der sicher und zuverlässig ist.
Posted on January 21, 2019
Raritan hat heute eine neue Reihe von Optionen für Differenzstromüberwachungs-Geräte (RCM Typ B) für intelligente PDUs vorgestellt. Diese neuen RCM-Module sind mit einem patentierten Selbsttest ausgestattet, dank dem manuelle RCM-Tests durch Elektriker im Rechenzentrum entfallen können. So lassen sich potenzielle Ausfallzeiten der Geräte vermeiden.
Posted on March 14, 2017
Neben einer effizienten und zuverlässigen Energieverteilung liefern die mit dem neuen integrierten iX7-Controller ausgestatteten intelligenten Rack-PDUs von Raritan mehr Rechen- und Speicherleistung, um neue Anwendungen unterstützen und Daten zum von den IT-Geräten verbrauchten Strom, zur verfügbaren Energiekapazität in Rechenzentren und zum Zustand der Schrankumgebung sammeln und analysieren zu können. Die neuen iPDUs stellen eine größere Anzahl von Messstellen und infrastrukturbezogene Datensammelpunkte zur Verfügung.
Posted on February 23, 2016
Düsseldorf, Deutschland (24. Februar 2016) — Raritan, ein führender Anbieter von Lösungen für die intelligente Verwaltung von Rechenzentren, KVM und Rack Power Distribution, gibt die Markteinführung des BCM-Systems bekannt. Das System zur Überwachung von Verteilerkreisen (Branch Circuit Monitoring (BCM) System) ermöglicht Echtzeit-Einblicke in die elektrische Leistung und den Stromverbrauch in Colocation- und Rechenzentrums-Umgebungen. Dazu zählt die Echtzeit-Überwachung von Stromzweigen beim Verteiler, bei der Floor Power Distribution Unit, beim entfernten Netzschaltfeld oder Overhead Busway.