Die intelligenten Rack Power Distribution Units (iPDUs) umfassen Stromverbrauchsmessung auf Anschlussebene, zum Ein- und Ausschalten von Anschlüssen sowie integrierte Mess-PDUs. Als Marktführer auf dem Gebiet von iPDUs bietet Raritan die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen für die Stromverteilung und -messung, die auf dem Markt erhältlich sind.
Eine effizientere Leistungsverwaltung mit einer Lösung, die kritische Daten von Ihren grundlegenden Rack-PDUs erfasst. Die PX-3000-Inline-Messgeräte von Raritan sind eine neue Reihe von intelligenten Inline-Leistungsmessern, mit denen Daten zur Leistung, Energie und Rack-Umgebung von eigenständigen IT-Geräten und Rack-Power Distribution Units (PDUs) gesammelt werden können.
Die hybriden Netzumschaltgeräte (Hybrid Transfer Switches) von Raritan verwenden elektromechanische Relais sowie Thyristoren (SCR) für die Lastübertragung zwischen zwei Quellen. Das Ergebnis ist Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, die jener von herkömmlichen automatischen Netzumschaltgeräten (Automatic Transfer Switches - ATS) mit einem geringeren Preis als statische Netzumschaltgeräte (Static Transfer Switches - STS) übertrifft.
Raritans neue intelligente Lösung zur Energieverbrauchsmessung in Unterverteilschränken (BCM – Branch Circuit Monitoring) erschließt Rechenzentrums- und Infrastrukturmanagern eine Vielzahl an Übersichten. Dabei stehen sowohl Echtzeitansichten als auch historische Verläufe von Energieverbrauch und Kapazitätsanalysen an der Schalttafel, den Unterverteilungen, den RPPs (Remote Power Panel) oder an den Stromschienen zur Verfügung. Integrieren Sie zusätzliche Messfunktionen in ein laufendes Rechenzentrum, oder statten Sie Ihren Neubau entsprechend aus..
Erfahren Sie mehr
PXE ist eine Reihe von intelligenten Rack-PDUs für den kostenbewussten Kunden, der auf der Suche nach einem iPDU-Einstiegsmodell für eine bessere Übersicht über den Stromverbrauch und die Umgebungsüberwachung ist. Mit zahlreichen zur Auswahl stehenden bekannten Konfigurationen ist die PXE-Reihe eine sichere Wahl, um sofort mit der Überwachung loszulegen.
Differenz- und Fehlerströme sind kritische Probleme, die sich auf den Betrieb des Rechenzentrums auswirken können. Um gefährliche Situationen für die Mitarbeiter und potenzielle Geräteausfälle zu vermeiden, ist es wichtig, den von den IT-Geräten kommenden Fehlerstrom zu überwachen.
Raritan offers a wide range of rack solutions to help improve the management of your critical IT devices at the rack level. From intelligent asset tags to a full line of environmental sensors for monitoring your data center atmosphere, to physical security at the rack, Raritan has the solution that will meet your needs. To learn more about how these intelligent rack solutions work together visit our Smart Rack Solutions.
Der intelligente Rack-Regler von Raritan ist eine zentrale Zugangsstelle für alle Umgebungssensoren von Raritan wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit und bietet in Verbindung mit Raritans Lösung zur Verwaltung der Rechenzentrumsinfrastruktur (Data Center Infrastructure Management Solution - DCIM) Sensorwerte und Asset-Management.
Umgebungssensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom, Luftdruck, Wasser und Kontaktschluss helfen Managern von Rechenzentren bei der Ermittlung von Hot Spots, der effizienten und optimalen Kühlung von Geräten, der Vermeidung von teuren Ausfallzeiten sowie der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Rechenzentrums.
Die Asset Management-Tags und -Sensoren von Raritan in Kombination mit der DCIM-Software von Raritan bieten eine genaue, automatische Bestandsaufnahme in Echtzeit von allen IT-Assets sowie ihren Standorten.
Das SmartLock-Zugangskontrollsystem ist eine vernetzte Plug-and-Play-Kontrolllösung, die dazu dient, die physische Sicherheit und Compliance Ihrer IT- und Whitespace-Assets auf einfache Weise zu optimieren.
Mit SmartSensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom, Luftdruck, Wasser und Kontaktgabe können Manager von Rechenzentren Hot Spots einfach lokalisieren, Geräte optimal kühlen und kostspieligen Ausfallzeiten vorbeugen. Außerdem tragen sie zur Sicherheit des Rechenzentrums bei.
CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) ist eine Reihe von All-in-One-Hardware bzw. virtueller Appliances, die den Zugriff auf PCs, physische Server, virtuelle Server, KVM-Switche und serielle Konsolenserver konsolidiert. Zudem werden Remote-Zugriff und Energiesteuerungsfunktionen durch Service-Prozessoren und IP-Tools wie HP® iLO, Dell ® DRAC, IBM® RSA II und IMM, IPMI, RDP, VNC, SSH und Telnet sowie Webbrowser-Anwendungen unterstützt.
Weitere Informationen
DCIM-Überwachungssoftware - Power IQ ermöglicht Rechenzentrums- und Gebäudemanagern eine genaue Überwachung und effiziente Nutzung der vorhandenen Stromversorgung ihres Rechenzentrums. Mit Energieanalysen, thermischen Grafiken und Berichten werden Tools zur Verfügung gestellt, die Informationen über die Echtzeit-Stromlast, Trends sowie Kapazitäten in allen Ebenen der Infrastruktur bieten. Ein konfigurierbares Dashboard bietet eine herstellerübergreifende Anzeige von Stromkapazitäten, Umgebungszustand und Stromvebrauch.
Stellen Sie mit diesen Rack-Montagehalterungen sicher, dass Ihre Raritan-Geräte perfekt in den Rack-Öffnungen sitzen.
Verhindern Sie ein versehentliches Trennen des Netzkabels mit SecureLock - einem integrierten Verriegelungssystem an Netzkabeln und Rack-PDU-Ausgängen, die die Netzkabel an den Rack-PDUs sichern.
Für eine schnelle Inbetriebnahme Ihrer neuen Anlage bietet Raritan eine Vielzahl von Dienstleistungen für seine KVM-, Leistungs- und DCIM-Lösungen an. Viele dieser professionellen Dienstleistungen von Raritan können binnen zwei Tagen oder in noch kürzerer Zeit ausgeführt werden. Und Sie können in nur zehn Tagen einen Termin vereinbaren.
Ein kostengünstiger 8- oder 16-Port Single-User-KVM-Switch zum Schalten von Geräten in kleineren Server- und Computerräumen direkt am Rack. Wird als komplettes Kit geliefert, gebündelt mit KVM-Kabeln.
Der Single-User-Multi-Plattform-KVM-Switch, der in Modellen für zwei, vier und acht Computer erhältlich ist, lässt sich zur Steuerung von bis zu 64 Computern erweitern. Geeignet für einen Zugriff direkt am Rack in kleinen bis mittelgroßen Computerräumen.
Die Dominion® KX III-Benutzerstation ist eine Standalone-Appliance für leistungstarken IP-Zugriff auf mit Dominion® KX III-Switchen verbundene Server.
Mithilfe der neuen Dominion Serial Access Modules (DSAM) von Raritan können Benutzer bis zu 8 serielle Geräte, die mit einem Dominion KX III KVM-over-IP-Switch verbunden sind, verwalten.
Raritan bietet ein breites Spektrum an CIMs zur Unterstützung einer Vielzahl von Plattformen und Anwendungen.
Ein breites Spektrum an Konvertern, Adaptern und Emulatoren von Raritan zur Unterstützung von plattformübergreifenden Geräten.
Vom UTP-Kabel der Kategorie 5 bis hin zum Ultra Thin KVM-Kabel für Benutzerkonsolen kann Raritan auf alle Ihre Anforderungen zur Unterstützung Ihrer Plattformen in Ihren Rechenzentren eingehen.
Der Kat 5 Reach DVI KVM-Extender ist Raritans neueste Generation der Kat 5 DVI und VGA Extender und bietet HD-Videoqualität von 1080p sowie Schutz beim Remote-Zugriff über DVI- und VGA-Ports auf PCs, Server oder KVM-Switche.
KX III ist eine Serie leistungsstarker KVM-over-IP-Switche für Rechenzentren, Labore und Serverräume. Über einen Switch können 8, 16, 32 bzw. 64 Multiplattform-Server und serielle Geräte verbunden werden. Unterstützt werden 1, 2, 4 oder 8 Remote-Benutzer und 1 lokaler Benutzer Eine Verbindung ist problemlos über VGA-, HDMI-, DVI-, DisplayPort-, USB- und PS/2-Anschlüsse sowie serielle Ports möglich. Die hochperformante Benutzerstation ist ideal geeignet für Sendestudios, Labore und Kontrollräume.
Weitere Informationen
Ein Single Port KVM-over-IP in Handflächengröße für webbasiertes Remote-Management eines einzelnen Servers oder eines KVM-over-IP-Extenders für einen analogen KVM-Switch. Eine ideale Lösung für Entwicklungs- und Prüflabore, Displays in Geschäften, Beschilderungen und Kioske sowie für mobile und temporäre Installationen auf Tagungen und Baustellen und medizinische und militärische Anwendungen.
Der Dominion LX bietet hochwertiges KVM-over-IP-Remote-Management auf BIOS-Ebene für 1 oder 2 Benutzer, 8 oder 16 Ports und bis zu 256 Server mit Tiering (Schichten). Eine Reihe von speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entworfenen Modellen verfügt sogar über Kabelbündeloptionen für eine kostengünstige KVM-over-IP-Investition.
Der All-in-One-Dominion KSX II bietet Remote KVM-over-IP und serielle Konsolenverwaltung von einer einzigen Einheit aus. Eine ideale Lösung für Niederlassungen/externe Standorte und Verkaufsstellen.
Der Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), der leistungsstärkste KVM-over-IP-Switch von Raritan, bietet eine neue Dimension der Ultra HD 4K-Leistung für Remote-Zugriff und Management. Leistungsstärker und flexibler als jede andere KVM-over-IP-Lösung, unterstützt er höhere Videoauflösungen, schnellere Bildraten, höhere Videoqualität und schnellere virtuelle Medien.
Raritans LCD-Konsolenschubladen der nächsten Generation mit integriertem KVM-Switch wurde für kleine und mittlere (KMU-)IT-Umgebungen entwickelt. Das Produkt verfügt über eine 17" große LCD-Schublade mit integriertem KVM-Switch, der über eine einzige Benutzerkonsole am Rack 8 bzw. 16 verbundene Geräte unterstützt. Dies ist nicht nur platzsparend, sondern ermöglicht zudem einen bequemen Serverzugriff. Die digitale KVM-Schnittstelle unterstützt VGA-, DVI-, HDMI-, DisplayPort-Video und Stereo-Audio.
Die 17” und 19” LCD-Konsolenschubladen mit LED-Hintergrundbeleuchtung stellen eine Verbindung mit Ihren bestehenden KVM-Switches her und bieten Video-, Tastatur- und Touchpad-Funktionen, um mehrere Server von einem Ort aus zu verwalten.
Die SX II sind serielle Konsolenserver der nächsten Generation und ermöglichen IT- und Netzwerkadministratoren immer und überall einen geschützten Serial-over-IP-Zugriff und eine sichere Steuerung von seriellen Geräten. Der SX II ist der leistungsfähigste, sicherste, zuverlässigste und benutzerfreundlichste Konsolenserver am Markt. Der SX II bietet einen bequemen Java-freien Zugriff auf Server, Netzwerkgeräte, Security Appliances, Rack-PDUs, virtuelle Hosts sowie Wireless- und Telekommunikationssysteme.
Der All-in-One-Dominion KSX II bietet Remote KVM-over-IP und serielle Konsolenverwaltung von einer einzigen Einheit aus. Eine ideale Lösung für Niederlassungen/externe Standorte und Verkaufsstellen.