Startseite » Produkte » KVM and Serial Accessories » Computer Interface Module
Raritan bietet ein breites Spektrum an CIMs zur Unterstützung einer Vielzahl von Plattformen und Anwendungen.
Dominion USB CIM für virtuelle Medien auf BIOS-Ebene und absolute Maus-Synchronisierung.
Dominion CIM für Remote Power Control (RPC) und Dominion PX.
Dominion Dual USB/VGA CIM für virtuelle Medien auf BIOS-Ebene und absolute Maus-Synchronisierung, Tiering (Schichten), Audio und Smart Card/CAC-Nutzung erforderlich
Dominion Digital DisplayPort, USB CIM für virtuelle Medien (BIOS-Zugriff), absolute Maus-Synchronisierung, Tiering (Schichten), Audio und Smart Card/CAC-Nutzung erforderlich.
Dominion Digital HDMI, USB CIM für virtuelle Medien (BIOS-Zugriff), absolute Maus-Synchronisierung, Tiering (Schichten), Audio und Smart Card/CAC-Nutzung erforderlich.
Dominion Digital DVI-D, USB CIM für virtuelle Medien (BIOS-Zugriff), absolute Maus-Synchronisierung, Tiering (Schichten), Audio und Smart Card/CAC-Nutzung erforderlich.
CIM für USB und SUN USB-Tastatur und Maus (nur für Modelle für 2 Nutzer).
Dominion Computer Interface Module (CIM) für SUN-Ports, HD15-Video.
Dominion CIM für VGA, PS/2-Ports.
MasterConsole CAT USB Computer Interface Module (CIM) von MCCAT18/116.
MasterConsole Cat CIM für PS2-Ports.
Integrierte UTP-Kabel für PS2-Ports. Artikel # - MCUTP06-PS2, MCUTP20-PS2, MCUTP40-PS2, MCUTP60-PS2
Integrierte UTP-Kabel für Sun USB-Tastatur und Maus. Artikel # - MCUTP06-SUSB, MCUTP20-SUSB, MCUTP40-SUSB, MCUTP60-SUSB
Integrierte UTP-Kabel für USB-Ports. Artikel # - MCUTP06-USB, MCUTP20-USB, MCUTP40-USB, MCUTP60-USB
Paragon II PS/2 CIM für die Verwendung mit IBM BladeCenter; unterstützt den automatischen Versatzausgleich.
Paragon II Computer Interface Module (CIM) für PS/2 verfügt über einen automatischen Versatzausgleich mit P2-EUST.
Paragon II Computer Interface Module (CIM) für PS/2 verfügt über 2 getrennte Channel-Ports und unterstützt den automatischen Versatzausgleich mit P2-EUST.
Paragon II Computer Interface Module (CIM) für USB/Sun USB mit automatischem Versatzausgleich mit P2-EUST.
Paragon II USB CIM für die Verwendung mit IBM BladeCenter; unterstützt den automatischen Versatzausgleich.
Paragon II USB CIM; ermöglicht eine Authentifizierung mit Smart Card/einheitlicher Zugangskarte (Common Access Card) in Kombination mit der P2-EUST/C-Benutzerstation.
Paragon II CIM für USB/Sun Dual-Port ermöglicht zwei Nutzern den Zugriff auf einen PC sowie einen automatischen Versatzausgleich mit P2-EUST.
Paragon/KX CIM für serielles (Ascii-) Gerät
Dominion KX und Paragon II CIM für Remote Power Control. Nicht für Dominion KX II.
Paragon II ZCIM für PS/2.
Paragon II ZCIM für USB (Sun- und Nicht-Sun-Computer).
KX II/Paragon II/LX CIM für serielle (ASCII-)Geräte für den europäischen Markt. Stromversorgung über USB oder PWR-SER-4.
Stromversorgung zur Unterstützung von bis zu vier P2CIM-SER und P2CIM-SER-EU.