Startseite » Produkte » KVM-OVER-IP Switches » Dominion® LX
Dominion LX End-of-Sales Announcement
The Dominion LX (DLX-xxx) is Raritan’s line of affordable KVM-over-IP switches for small and medium businesses. Due to the unavailability of electronic components, we are no longer able to continue manufacturing the LX product line. The end-of-sales is scheduled for March 15th or until supplies last. The end-of-support is scheduled for two years after the end-of-sales date.
The next-generation LX, the Dominion LX II, is planned for the 4th quarter of 2019. If you have any additional questions, please contact Raritan sales, here.
Dominion® LX ist ein KVM-over-IP-Switch von Raritan, der IT-Managern von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Umgebungen mit lokalen und Remote-Server-Management auf BIOS-Ebene in 8-Port- und 16-Port-Switches (auf 256 Server mit Tiering erweiterbar) bietet.
Ideal für kleine bis mittlere Unternehmen, die nach einer kompakten und zuverlässigen Lösung suchen, die erschwinglich ist.
Webbasierter Zugriff auf Server von überall im Netzwerk (LAN, WAN, Internet & Dial-Up), welcher Administratoren von einem entfernten Standort aus eine Steuerung auf BIOS-Ebene zur Problembehebung, Neukonfiguration und Neustart ermöglicht.
Ausgestattet mit Virtual-Media zur Durchführung von Remote-Aufgaben wie Software-Installation, Remote-Booting und -Diagnose, wobei verschiedenste CD-, DVD-, USB-, interne und Remote-Laufwerke und -Abbildungen genutzt werden.
Mit Hilfe einer Reihe von Multi-Plattform-CIMs können Sie sich mit VGA, DVI, HMDI und DisplayPort, USB, PS/2, Sun® und seriell gesteuerten Servern verbinden.
Verwendung sicherer Passworteinstellungen, einer begrenzten Passworteingabe und von Advanced Encryption Standard (AES). Ebenfalls über LDAP oder RADIUS in Active Directory® eingebunden.
Ein unabhängiger lokaler Port ermöglicht gleichzeitig lokale und Remote-Sitzungen auf zwei Servern. Bis zu 8 Remote-Benutzer können einen einzigen Server steuern.
Die gleiche Benutzerschnittstelle, lokal oder ferngesteuert, bietet vollständige Managementfunktionen sowie eine konsistente Benutzererfahrung, die einfach erlernbar ist.
Absolute Mouse Synchronization bietet eine perfekte Maussynchronisation ohne Änderung der Mauseinstellungen des Servers - das ultimative Plug-and-Play!
Remote-Zugriff auf digitale Anwendungen auf Remote-Servern mit einer Videoauflösung von 1920x1080 und innovativer Farbkalibrierung.
Auswahl an Hardware-Modellen, die einen gleichzeitigen Zugriff durch einen oder zwei Remote-Benutzer auf 8 oder 16 Server ermöglichen.
Part # | DVI | Serial | DisplayPort | HDMI | VGA | Absolute | Smart Card |
D2CIM-DVUSB-DP |
|
|
|
| |||
D2CIM-DVUSB-HDMI |
|
|
|
| |||
D2CIM-DVUSB-DVI | |
|
|
| |||
D2CIM-DVUSB |
| ||||||
D2CIM-VUSB | |||||||
P2CIM-SER-EU | |||||||
DCIM-PS2 | |||||||
P2CIM-SER | |||||||
DCIM-SUN |