KX III ist eine Serie leistungsstarker KVM-over-IP-Switche für Rechenzentren, Labore und Serverräume. Über einen Switch können 8, 16, 32 bzw. 64 Multiplattform-Server und serielle Geräte verbunden werden. Unterstützt werden 1, 2, 4 oder 8 Remote-Benutzer und 1 lokaler Benutzer Eine Verbindung ist problemlos über VGA-, HDMI-, DVI-, DisplayPort-, USB- und PS/2-Anschlüsse sowie serielle Ports möglich. Die hochperformante Benutzerstation ist ideal geeignet für Sendestudios, Labore und Kontrollräume.
Weitere Informationen
Ein Single Port KVM-over-IP in Handflächengröße für webbasiertes Remote-Management eines einzelnen Servers oder eines KVM-over-IP-Extenders für einen analogen KVM-Switch. Eine ideale Lösung für Entwicklungs- und Prüflabore, Displays in Geschäften, Beschilderungen und Kioske sowie für mobile und temporäre Installationen auf Tagungen und Baustellen und medizinische und militärische Anwendungen.
Der Dominion LX bietet hochwertiges KVM-over-IP-Remote-Management auf BIOS-Ebene für 1 oder 2 Benutzer, 8 oder 16 Ports und bis zu 256 Server mit Tiering (Schichten). Eine Reihe von speziell für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) entworfenen Modellen verfügt sogar über Kabelbündeloptionen für eine kostengünstige KVM-over-IP-Investition.
Der All-in-One-Dominion KSX II bietet Remote KVM-over-IP und serielle Konsolenverwaltung von einer einzigen Einheit aus. Eine ideale Lösung für Niederlassungen/externe Standorte und Verkaufsstellen.
Der Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), der leistungsstärkste KVM-over-IP-Switch von Raritan, bietet eine neue Dimension der Ultra HD 4K-Leistung für Remote-Zugriff und Management. Leistungsstärker und flexibler als jede andere KVM-over-IP-Lösung, unterstützt er höhere Videoauflösungen, schnellere Bildraten, höhere Videoqualität und schnellere virtuelle Medien.