Produkte

Energieverteilung

Intelligente Rack PDUs - PX

Die intelligenten Rack Power Distribution Units (iPDUs) umfassen Stromverbrauchsmessung auf Anschlussebene, zum Ein- und Ausschalten von Anschlüssen sowie integrierte Mess-PDUs. Als Marktführer auf dem Gebiet von iPDUs bietet Raritan die innovativsten und zuverlässigsten Lösungen für die Stromverteilung und -messung, die auf dem Markt erhältlich sind.


Inline-Messgeräte - PX-3000-Reihe

Eine effizientere Leistungsverwaltung mit einer Lösung, die kritische Daten von Ihren grundlegenden Rack-PDUs erfasst. Die PX-3000-Inline-Messgeräte von Raritan sind eine neue Reihe von intelligenten Inline-Leistungsmessern, mit denen Daten zur Leistung, Energie und Rack-Umgebung von eigenständigen IT-Geräten und Rack-Power Distribution Units (PDUs) gesammelt werden können.


Transfer Switches

Die hybriden Netzumschaltgeräte (Hybrid Transfer Switches) von Raritan verwenden elektromechanische Relais sowie Thyristoren (SCR) für die Lastübertragung zwischen zwei Quellen. Das Ergebnis ist Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit, die jener von herkömmlichen automatischen Netzumschaltgeräten (Automatic Transfer Switches - ATS) mit einem geringeren Preis als statische Netzumschaltgeräte (Static Transfer Switches - STS) übertrifft.


Branch Circuit Monitor

Raritans neue intelligente Lösung zur Energieverbrauchsmessung in Unterverteilschränken (BCM – Branch Circuit Monitoring) erschließt Rechenzentrums- und Infrastrukturmanagern eine Vielzahl an Übersichten. Dabei stehen sowohl Echtzeitansichten als auch historische Verläufe von Energieverbrauch und Kapazitätsanalysen an der Schalttafel, den Unterverteilungen, den RPPs (Remote Power Panel) oder an den Stromschienen zur Verfügung. Integrieren Sie zusätzliche Messfunktionen in ein laufendes Rechenzentrum, oder statten Sie Ihren Neubau entsprechend aus..

Erfahren Sie mehr


Residual Current Monitoring

Differenz- und Fehlerströme sind kritische Probleme, die sich auf den Betrieb des Rechenzentrums auswirken können. Um gefährliche Situationen für die Mitarbeiter und potenzielle Geräteausfälle zu vermeiden, ist es wichtig, den von den IT-Geräten kommenden Fehlerstrom zu überwachen.


Energiemanagement Zubehör

Umgebungssensoren

Umgebungssensoren für Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom, Luftdruck, Wasser und Kontaktschluss helfen Managern von Rechenzentren bei der Ermittlung von Hot Spots, der effizienten und optimalen Kühlung von Geräten, der Vermeidung von teuren Ausfallzeiten sowie der Aufrechterhaltung der Sicherheit des Rechenzentrums.


SecureLock® Stromkabel

Verhindern Sie ein versehentliches Trennen des Netzkabels mit SecureLock - einem integrierten Verriegelungssystem an Netzkabeln und Rack-PDU-Ausgängen, die die Netzkabel an den Rack-PDUs sichern.


Professionelle Dienstleistungen

Für eine schnelle Inbetriebnahme Ihrer neuen Anlage bietet Raritan eine Vielzahl von Dienstleistungen für seine KVM-, Leistungs- und DCIM-Lösungen an. Viele dieser professionellen Dienstleistungen von Raritan können binnen zwei Tagen oder in noch kürzerer Zeit ausgeführt werden. Und Sie können in nur zehn Tagen einen Termin vereinbaren. 


DCIM Software

Power IQ®

DCIM-Überwachungssoftware - Power IQ ermöglicht Rechenzentrums- und Gebäudemanagern eine genaue Überwachung und effiziente Nutzung der vorhandenen Stromversorgung ihres Rechenzentrums. Mit Energieanalysen, thermischen Grafiken und Berichten werden Tools zur Verfügung gestellt, die Informationen über die Echtzeit-Stromlast, Trends sowie Kapazitäten in allen Ebenen der Infrastruktur bieten. Ein konfigurierbares Dashboard bietet eine herstellerübergreifende Anzeige von Stromkapazitäten, Umgebungszustand und Stromvebrauch.


Rack Management

Raritan offers a wide range of rack solutions to help improve the management of your critical IT devices at the rack level. From intelligent asset tags to a full line of environmental sensors for monitoring your data center atmosphere, to physical security at the rack, Raritan has the solution that will meet your needs. To learn more about how these intelligent rack solutions work together visit our Smart Rack Solutions.

Intelligente Asset Management-Tags und -Sensoren

Die Asset Management-Tags und -Sensoren von Raritan in Kombination mit der DCIM-Software von Raritan bieten eine genaue, automatische Bestandsaufnahme in Echtzeit von allen IT-Assets sowie ihren Standorten.


SmartLock-Zugangskontrollsystem

Das SmartLock-Zugangskontrollsystem ist eine vernetzte Plug-and-Play-Kontrolllösung, die dazu dient, die physische Sicherheit und Compliance Ihrer IT- und Whitespace-Assets auf einfache Weise zu optimieren.


SmartSensor-Reihe

Mit SmartSensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom, Luftdruck, Wasser und Kontaktgabe können Manager von Rechenzentren Hot Spots einfach lokalisieren, Geräte optimal kühlen und kostspieligen Ausfallzeiten vorbeugen. Außerdem tragen sie zur Sicherheit des Rechenzentrums bei.


Smart Rack Controller

Intelligente Sensor-Management-Lösung
Der Smart Rack Controller (SRC) von Raritan ist eine intelligente Sensormanagementlösung, die als zentraler Verbindungspunkt für die Umgebungsüberwachung, die Lokalisierung von Anlagen, den physischen Zugang und andere Überwachungs- und Sicherheitssensoren dient. Er schließt die Lücken bei der Ausstattung einer Betriebsanlage oder eines Rechenzentrums, indem er ein allumfassendes intelligentes Gerät bereitstellt, das in Echtzeit verwertbare Daten über Ihre Anlage mit minimalen Änderungen an der Konfiguration der vorhandenen Stromverteilung oder IT-Infrastruktur sammelt und liefert.