Startseite » Produkte » Power Distribution » PDUs am Rack - PXE-Reihe
Die Raritan PXE-Reihe von intelligenten Rack Power Distribution Units (iPDUs) bietet eine Echtzeit-Überwachung der Stromversorgung am Rack PDU-Anschluss oder eine Leistungsmessung von Stromkreisen sowie eine Überwachung der Umgebungsparameter wie Rack-Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bodendruck und Luftstrom per Fernzugriff. Mit einer Reihe von Funktionen unserer Vorzeige-PX iPDU-Reihe ist PXE genau das Richtige, um jetzt mit der Überwachung zu beginnen und so informierte Entscheidungen zur Kapazitätsplanung zu treffen, die Verfügbarkeit der Rack-Leistung zu steigern sowie durch Energiesparmaßnahmen Geld zu sparen.
Echtzeit-Leistungsüberwachung auf Stromkreisebene/Leitungsebene von Stromstärke (Ampere), Spannung, Leistung (kVA, kW), Leistungsfaktor und Stromverbrauch (kWh).
Stellen Sie sicher, dass die IEC-Stromkabel nicht versehentlich von den Servern getrennt werden, wenn Techniker an den Racks arbeiten.
Optionale Sensoranschlüsse für Plug-and-Play-Umgebungssensoren, die Ihnen die Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Luftstrom und anderen Umgebungsbedingungen ermöglichen.
Entscheiden Sie sich für die Maximierung Ihrer Investitionen in intelligente Inline- und Umgebungssensoren, für die Überwachungslösung IQ DCIM von Raritan mit konfigurierbaren Dashboards, um alle Strombelastungen, Entwicklungen und Kapazitätsprognosen in Echtzeit anzuzeigen.
Die Nutzer können Grenzwerte festlegen und Alarmmeldungen über SNMP, E-Mail und Syslog empfangen, wenn die Grenzwerte sowohl für Leistungs- als auch Umgebungsereignisse überschritten werden.
Die Unterstützung für den Verzeichnisdienst, welcher erweiterte Autorisierungsfunktionen bietet, darunter Zugriffsberechtigungen, LDAP/S, RADIUS und Active Directory®. 256-Bit AES-Verschlüsselung und sichere Passwörter, gewährleistet Ihre Sicherheit.
Lesen Sie die Leistungsaufnahme am Rack ab und erhalten Sie Alarmmeldungen bei unausgewogenen Belastungen auf der Grundlage einstellbarer Grenzwerte. Für eine gleichmäßige Lastverteilung auf den Leitungen und Schaltkreisen und eine Erhöhung der Effizienz.
Fernüberwachung und -messung von Durchlassstrom pro Leitung (Ampere), Durchlassspannung pro Leitungspaar, Schein- und Wirkleistung (kVA, kW), Leistungsfaktor und Stromverbrauch (kWh).
Endnutzer können die Frequenz wählen, mit der sie die Leistung sowie die Datenmenge, die sie zur Feinabstimmung der Leistungssichtbarkeit sammeln, überwachen.
Die Zertifizierungen umfassen FCC Teil 15, A; UL-gelistet und cUL, CE, EAC, PSE, SAA, RoHS/WEEE-konform.