ラリタンのインテリジェントラックPDU PXEシリーズは、 リモートからリアルタイムで電源を監視し、ラックPDUのインレット単位やサーキットブレーカー単位での測定に加え、ラックの温度、湿度、気圧、エアフローといった環境情報をモニタリングできます。ラリタンのインテリジェントPDU製品のフラッグシップモデル、初めてモニタリングを行う場合はPXシリーズの性能をコンパクトに凝縮したPXEを導入することにより、詳細な情報に基づくキャパシティプランニング決定が可能となり、ラックへの電源供給性能が向上。エネルギーの効率的活用を通じてコストを削減できます。
リモートからリアルタイムでの電源監視が可能。サーキットブレーカー単位やライン単位で、電流(アンペア)、電圧、電力(kVA、kW)、力率および消費電力量(kWh)を測定します。
インテリジェントインラインメーターや環境センサーの導入効果を最大限にするために、ラリタンのPower IQ DCIMモニタリングソリューションを併用してお使いください。ユーザー設定可能なダッシュボードで、電力負荷、トレンド、電力容量予測といったデータをリアルタイムで確認できます。
ユーザーは事前にしきい値を設定することで、電力および環境イベントに関するしきい値を超えた際に、SNMP、電子メール、Syslog経由でアラートを受信できます。
ディレクトリサービスにより、パーミッション、LDAP/S、RADIUS、Active Directory®を含む先進の認証オプションをサポート。256ビットAES暗号化と強力なパスワード設定により、セキュリティを維持します。
ユーザーが設定したしきい値に基づき、ラックの電力消費量を監視し、電力負荷のバランスが崩れると警告します。それによりラインやサーキットの負荷バランスが保たれ、エネルギー効率が向上します。
リモートから電源を監視し、ラインあたりのRMS電流(アンペア)、ラインペアあたりのRMS電圧、皮相電力、有効電力(kVA、 kW)、力率および消費電力量(kWh)を測定します。
電力を監視する頻度や収集するデータ量を選択でき、状況に合わせて電力情報を可視化できます。
FCC Part15、A、UL Listed、cUL、CE、PSE、SAAをはじめとする認証を取得、RoHS/WEEE に準拠しています。