テストドライブ - リソース - Raritan

リソース

テストドライブ

ラリタンのデータセンター電源管理、インフラ管理、アクセスソリューションを実際に試してみましょう。
PX(インテリジェントPDU)

PXファミリーのインテリジェントラックPDUは、既存のITインフラにシームレスにフィットして電力リソースの有効活用を可能にします。ラリタンのインテリジェントPDUは、環境や電力に関する情報の計測、モニタリング、管理に主眼をおいた豊富な機能を提供します。

スマートラックコントローラー 

スマートラックコントローラー(SRC)は、環境モニタリング、アセットのロケーション、物理アクセス、その他のモニタリングやセキュリティセンサーの中央集約アクセスポイントとして機能するインテリジェントなセンサー管理ソリューションです。上のリンクをクリックして、今すぐ無料テストドライブにて、その機能をご体験ください。

ラックトランスファースイッチ

ラリタンのラックトランスファースイッチはシングル電源機器のダウンタイムを防ぎます。また、インレット、アウトレット、分岐回路レベルでの電力管理も可能です。

Dominion KX III

エンタープライズクラスのKVM-over-IPスイッチDominion KX IIIは、最大64台のマルチプラットフォームのサーバーにBIOSレベルのアクセスと制御を可能にします。ハイパフォーマンスの映像と音声、リモートタスクを支援する仮想メディア、AESおよびFIPS 140-2の暗号技術、CAC認証、IPv6ネットワーキング標準に対応します。

Dominion KX IV-101

4K高解像度ビデオをサポートする、超高性能シングルポートKVM-over-IPスイッチです。パワフルで柔軟なソリューションであり、優れたビデオ解像度、高速フレームレート、高いビデオ品質、高速な仮想メディアをサポートします。上記のリンクをクリックし、テストドライブをお試しください。

Dominion LX II

中堅・中小規模企業(SMB)向けの手ごろな価格のDominion® LX IIは、ITシステム、データセンター、ラボ、ネットワーク管理者にリモートからのサーバーやシリアル機器へのアクセスを可能にし、アップタイムを最大化し、現場に駆け付けることなく問題解決を可能にします。

Dominion SX II

SX IIを使えば、IT管理者やネットワーク管理者がいつでも、どこからでも、Serial-over-IPでシリアル機器に安全にアクセスし、制御できます。

CommandCenter Secure Gateway

ラリタンのCommandCenter-Secure Gateway (CC-SG)を使えば、マルチOSのサーバー、シリアルアクセスのネットワーク機器を単一のWEBブラウザ画面からリモート集約管理できます。また、ローカルやリモートの複数のデータセンターにあるコンソールアクセス、電源管理を集約し、データセンター管理上の問題点を診断・解決できるゲートウェイです。