Accueil » Produits » KVM and Serial Accessories » Convertisseurs, Adaptateurs et Emulateurs
Raritan propose une large variété de convertisseurs, adaptateurs et émulateurs pour la compatibilité avec les différents équipements de votre datacenter.
Convertisseur vidéo Sun 13W3(M) pour moniteur VGA HD15(F) multi-sync
Convertisseur port USB pour ports clavier et souris PS/2
Adaptateur Dominion SX : adaptateur série RJ-45(F) vers DB9(M)
Adaptateur Dominion SX : adaptateur série RJ-45(F) vers DB9(F)
Adaptateur Dominion SX : adaptateur série RJ-45(F) vers DB25(M)
Adaptateur Dominion SX : adaptateur série RJ-45(F) vers DB25(F)
Câble d'extension vidéo de 6" pour dongles CIM/Z-CIM DirectConnect
Adaptateur DVI vers VGA pour la connexion de dongles CIM Raritan à des ports serveur DVI-I et DVI-A. L'adaptateur est également disponible en pack de seize, sous la référence : ADVI-VGA-16
Adaptateurs qui émulent un clavier et une souris PS/2 ; branchement sur les connecteurs PS/2 clavier et souris des serveurs et PC
Adaptateur Dominion SX : adaptateur série pour port DCE DB9 vers SX, KSX, KSX II
Câble vidéo répartiteur VGA : permet de connecter deux ports VGA d'équipements cible
Adaptateur DDC pour résolution de 1024 x 768
Adaptateur DDC pour résolution de 1920 x 1080
Adaptateur DDC pour résolution de 1280 x 1024
Adaptateur DDC pour résolution de 1600 x 1200
Adaptateur DDC pour résolution de 1920 x 1200
Convertisseur DVI-D vers VGA pour port vidéo sortie DVI-D
Convertisseur DVI-D vers HDMI pour port vidéo sortie DVI-D
DVI-D to HDMI converter for DVI-D output video port
DisplayPort to VGA Converter
DVI-D to HDMI converter for DVI-D output video port
DisplayPort to VGA Converter