KVM Solutions

KVM-over-IP 與序列產品

Raritan 擁有 30 年以上的 KVM、序列及遠端存取解決方案經驗,是經過證實的科技創新者。產品至今已經衍生至第五代,遍布全球 50,000 個地點。我們擁有頂尖科技、專業能力與支援團隊,能滿足您的 KVM 與遠端存取需求。

Dominion® KX-III

 


企業級 IP 切換器

 

適用於資料中心、實驗室和伺服器機房的高效能 KVM-over-IP 切換器。單一切換器能連線至 8、16、32 或 64 部多平台伺服器和序列裝置。


深入瞭解 KX-III

Dominion® SX-II

 


Serial-Over-IP 主控台伺服器

 

隨時隨地進行序列裝置的 Serial-over-IP 存取與控制。SX-II 是市面上功能最強大、最安全可靠且最易於使用的主控台伺服器。


深入瞭解 SX-II


CommandCenter® 安全閘道

整合 PC、實體伺服器、虛擬伺服器、KVM 切換器和序列主控台伺服器存取能力的全方位硬體或虛擬設備。


深入瞭解 CommandCenter

Dominion® KSX-II

 


IP KVM 與序列切換器

 

結合 KVM 和序列主控台伺服器的功能,可為伺服器、儲存裝置、路由器、切換器和 PDU 提供安全的遠端管理。


深入瞭解 KSX II

Dominion® KX-II-101 V2

 


單埠 IP 切換器

 

專為從資料中心以外位置進行遠端安全存取與控制設計,搭載高解析影音輸出的單埠 KVM-over-IP 切換器。


深入瞭解 KX-II 101

 

Raritan 安全切換器


 

專為政府與軍事機構設計,可防止駭客入侵的桌上型電腦存取解決方案。經過認證,符合最新 NIAP 保護剖繪要求。


深入瞭解安全切換器

機架主控台抽屜


 

採一體成形的 1U 控制台抽屜設計,利於在資料中心、伺服器機房和其他關鍵環境場所,直接從機架存取伺服器和 KVM 切換器。


深入瞭解

配件


CAT5 Reach DVI

可提供 1080p HD 影片畫質,並為 PC、伺服器或 KVM 切換器上的 DVI 和 VGA 連接埠提供遠端存取保護。

深入瞭解 CAT5 Reach

KX III 使用者工作站

能以高效能 IP 存取連接 Dominion® KX III 切換器伺服器的單機設備。

深入瞭解使用者工作站

序列存取模組

可連接並管理多達 8 部連接 Dominion KX III KVM-over-IP 切換器的序列裝置。

深入瞭解 DSAM


更多配件:  電腦介面模組  |  轉換器和轉接器   |  纜線

有意進一步瞭解這些解決方案?歡迎與我們聯繫。


請填寫以下表格,我們將盡快與您聯繫。
 

* 表示必填欄位。