政府與軍用解決方案

 

電腦、網路和 IT 系統的遠端存取與控制

remote-access-and-control-government-solutions-cover
 

您是否需要:

  • 以安全可靠的 KVM 存取電腦、網路和其他 IT 裝置?
  • 在資料中心、實驗室、軍方或航空系統或指揮控制中心,對電腦化系統進行存取與控制?
  • 以高效的方式遠端管理或使用伺服器、工作站和網路連線設備?
  • 符合要求使用 AES & FIPS 140-2 加密、通用存取卡(CAC)驗證和 IPv6 網路連線的安全性強制規定?
  • 可安全地在不同等級電腦系統間切換的安全桌面 KVM 切換器?
  • 實現影片和其他動態應用程式與系統的超快高效能存取?

如果您對以上任何一題的答案為「是」,那麼 Raritan 的安全遠端存取與控制管理解決方案就是專為您需求設計的選擇。Raritan 的解決方案讓您能夠隨時隨地存取並管理伺服器和基礎結構,以符合最新的政府安全性強制規定。我們的裝置會執行安全性更新與修補程式,協助防範最新的資安漏洞。如此將可提高生產力,避免往返實驗室、伺服器機房或資料中心造成的不便,透過一次到位的做法確保安全性。25 年來,聯邦、州立與地方政府(包括軍方所有分支機構)均選擇採用 Raritan 解決方案。

 

客戶類型


state-and-local-government

州立與地方政府

federal-agencies


聯邦機關

defense-contractors


國防軍備承包商

intelligence-agencies


情報機關

armed-forces


軍事部隊

應用層面

it-infrastructure-management IT 基礎結構管理
data-center-labs-and-server-rooms 資料中心、實驗室與伺服器機房
secure-kvm-desktop-switching 安全 KVM 桌面切換
command-and-control 指揮控制
military-and-defense-systems 軍事與國防系統
aerospace-and-aviation 航太與航空

優點

military-grade-secure-access

軍規等級的安全存取

部署 Raritan 的 Dominion KX III 之後,將可享有安全的遠端存取控制,符合政府與軍隊的安全性強制規定,其中包括 AES & FIPS 140-2 加密、通用存取卡(CAC)驗證和 IPv6 網路連線。

high-performance-kvm-access

高效能 KVM 存取能力

Dominion KX III 切換器及使用者工作站可針對使用影片、地圖、聲納、雷達和高畫質影像的動態即時用途,提供敏捷迅速的高效能影音。這些裝置能以每秒 30 影格的播放速率和 50 毫秒的延遲,支援 1080p 影片。

centralized-server-management

集中式伺服器管理

資料中心和實驗室管理員可從單一系統存取並控制整體 IT 基礎結構,此系統搭載 BIOS 等級、頻外 KVM 以及各種電腦與序列裝置的序列存取能力。此外,也支援伺服處理器和頻內管理方式,如:RDP、SSH 和 VNC。

secure-access-to-classified-information

安全存取分級資訊

針對不同資訊分級的電腦,提供安全的 KVM 桌面存取能力,以符合適用周邊共用裝置 3.0 版的最新 NIAP Protection Profile。可在不同等級之間提供嚴謹的區隔、防篡改運作、韌體鎖定,以及自動清除鍵盤資料。

產品特色

secure-encryption 安全性加密
 

強大的 256 位元 AES 加密

FIPS 140-2 加密模組

強大的 TLS 作業階段加密

所有資料與作業階段加密

high-reliability-and-availability 高度可靠性及可用性
 

安全設備機型

雙 LAN 和電源供應器

CommandCenter 叢集和 VMware 高可用性

secure-authentication 安全性驗證
 

LDA、Radius 和 Active Directory

智慧卡/CAC 驗證

RSA SecurID

全方位政策管理

java-free-user-interfaces 免 JAVA 使用者介面
 

兩個免 Java 的 KVM 用戶端

免 Java 序列用戶端

Windows、Linux 和 Mac

控制機房專用使用者工作站

integrated-solution 整合式解決方案
 

選購 CommandCenter 管理

整合式 KVM 和序列設備

集中登入與稽核

整合式遠端電源控制

high-performance-remote-access 高效能遠端存取能力
 

1080p @30 FPS

超快速連線與切換

VGA、DVI、HDMI 和 DisplayPort

存取 LAN、WAN 和 VPN

高效能使用者工作站

產品

Dominion KX III
高效能 KVM-over-IP 切換器

KX III 透過支援 VGA、DVI、HDMI 和 DisplayPort 影片的 Zero-U 硬體鎖,連線至伺服器和工作站。其高效能視訊引擎支援透過 IP 進行 BIOS 等級伺服器存取與控制。

  • 每秒 30 影格的 1920 X 1080 影片解析度
  • 遠端安裝 OS 與軟體的虛擬媒體
  • 支援雙視訊、數位音訊和雙顯示器
  • 透過免 Java 的 IP 架構存取伺服器和工作站
  • 自動失效切換的雙電源和雙 Gigabit 乙太網路能力

Dominion KX III
IP 使用者工作站

KX III 使用者工作站為實驗室、工作室和控制機房的操作人員及技師提供高效能的 KVM-over-IP 存取能力。搭載 30 FPS 的低延遲能力,並且能夠同步存取八部以上伺服器、雙顯示器、音訊和虛擬媒體,可支援兩個 1080p 視訊作業階段。

  • 以 30 FPS 和 50 毫秒延遲能力支援 1080p 視訊
  • 超快速連線與亞秒級切換
  • 支援單/雙顯示器
  • 可一次同時存取 8 部伺服器
  • 可整合 CommandCenter,實現集中登入與存取

Raritan 安全切換器
安全的桌面 KVM 切換器

RSS 是通過 NIAP 認證的安全桌面 KVM 切換器,可讓使用者安全地在不同等級的電腦系統之間切換,是政府、軍方與情報機關的理想選擇。

  • 經實驗室測試,符合 NIAP Version 3.0 Protection Profile
  • 多層級實體與邏輯安全性防禦能力
  • 4K 超高畫質類比或數位影片
  • 安全的 USB 裝置控制

Dominion SX II 序列主控台伺服器
序列裝置遠端管理

Raritan 新一代序列主控台伺服器/終端伺服器。可隨時隨地提供序列裝置的 Serial-over-IP 存取與控制。功能強大、安全可靠且易於操作使用。取得伺服器、網路連線裝置、安全性設備、機架式 PDU、虛擬主機和無線/電信設備的安全控制。

  • 以強大的 AES 和通過認證的 FIPS 140-2 加密模組,確保軍規等級安全性
  • 搭載 1Ghz 處理器、雙重電源與 LAN 的強大硬體
  • 透過 SSH、Telnet 和免 Java 的網頁瀏覽器,實現免 Java 的 Serial-Over-IP 存取能力
  • 廣泛設備的全方位序列裝置存取能力
  • 以自動 DTE/DCE 偵測省去使用反接線的必要

CommandCenter 安全閘道器
集中式伺服器管理

CC-SG 可針對連接 Dominion 切換器的伺服器、工作站和其他 IT 設備,提供集中存取能力。您甚至可透過使用者工作站存取連接 CC-SG 的伺服器。

  • 從單一系統進行整個 IT 基礎結構的單點遠端存取與控制
  • 整合多重遠端存取技術,其中包括 Dominion 切換器、iPDU、伺服處理器以及 RDP、SSH 和 VNC
  • 集中化驗證、授權與登入
  • 可作為硬體設備,也可作為 VMware、Hyper-V 或 XenServer 虛擬設備

Raritan 智慧型 PDU

PX 智慧型機架 PDU 運用 Xerus 技術平台,可提供出色且可靠的配電效能。如此一來,您便可取得即時遠端電源監控能力、環境感測器以及資料中心基礎架構管理。

PX 系列提供眾多機型選擇,可搭配數種不同方案。其中包括:插座切換、個別插座計量、高功率和 400V 三相配電。

  • 多重計量點選擇,包括斷路器、輸入層級和輸出層級。
  • 隨插即用的環境感測器,包含溫度、濕度、氣流等。
  • 提供高電壓三相電源機架 PDU
  • 適用大規模部署與配置的眾多方案選擇

 

準備好深入瞭解了嗎?

要求報價

請我們的銷售團隊提供無附加條款的報價。

聯絡銷售團隊

預約線上展示

預約展示,了解更多關於Raritan的KX III

立即安排預約展示

是否有疑問?

諮詢產品專家,了解更多Raritan 的 KX III

與我們聯絡