光纖轉乙太網路轉換器

光纖轉乙太網路轉換器

升級您的乙太網路至光纖通訊於 KVM、iPDU 或 IPCs 設備

羅格朗的 UTP-FIBER1G-USB 光纖轉乙太網路轉換器專為變電站 (IEC 61000-4-5) 設計。它通過將 1000Mbps 乙太網路接口轉換為光纖(根據 1000Base-X 標準為 1000Mbps),在工業應用中提高抗干擾性,以及擴展傳輸範圍(高達 10 公里)。

這款小型即插即用的轉換傳輸器,配有 USB 3.0 / USB2.0 驅動的 LC 雙連接器,可在沒有工業電源或乙太網路供電 (PoE) 的地方,靈活地將乙太網路升級為光纖。其RJ45 埠 (male type) 提供自動交叉功能,這意味著無需區分1:1電纜和交叉電纜。

應用

  • 遠距離連接、抗干擾、安全性高
  • 控制中心、伺服器機房、辦公室、監控、智慧建築、工廠、訊號系統、數位招牌和停車場系統
  • 政府、電信、媒體、醫療、安全、教育、企業

主要功能

  • 即插即用,無需安裝驅動程序即可輕鬆安裝
  • 設計結構簡潔、輕量,可取代獨立通訊轉換器和乙太網路電纜
  • 靈活升級支架連接,確保光纖網路連接的安全
  • 具有高性能 EMI 防護
  • 單模組光纖連接的長距離連接可達10km,多模組光纖連接的長距離連接可達800m。
更多關於
光纖轉乙太網路轉換器

連線圖示


Fiber to Ethernet media converter connection diagram


准備了解更多

報價需求

跟我們的業務團隊索取報價。

連絡專業人員

預約 Demo

立即嘗試光纖轉乙太網路轉換器。看看它是否適合您。

試用

更多問題?

連絡我們的產品專家,了解更多光纖轉乙太網路轉換器的資訊。

連絡我們