您需要:
如果您符合上述其中一項,那麽 Raritan KVM-over-IP 的安全、遠端存取和管理解决方案正是您所需要的。我們的解决方案允許 24/7 全天候安全地存取數千台以上的半導體生産設備,在工廠端連接到本地設備,工程師、技術人員和無塵室外主管則透過 Raritan KVM-over-IP 產品進行集中式遠端監控。使用標準以乙太 IP 網路,可以存取和控制數千台設備,限制對無塵室內不必要的存取,從而改善無塵室內的無塵係數,並通過增加資訊流和設備控制來提高生産力、生産品質和生産效率。
半導體製造商
晶圓代工廠
LCD 製造商
製藥廠商
如何運作
以下圖表詳細說明 Raritan 智慧製造解决方案是如何針對數千台半導體設備進行控制,並提供安全、本地和遠端存取控制。
應用
優勢
集中監控管理
Raritan 的集中管理解決方案爲工程師、技術人員和管理人員提供了安全、穩定的存取和控制,針對數千台控制工廠設備的嵌入式電腦系統進行存取和控制。具有BIOS級、帶外 KVM 存取和單一存取窗口,有助於簡化遠端管理、加快故障排除。
多使用者遠端和本地存取
使用 Raritan KVM over IP 解决方案,全天候從筆記型電腦、PC 或使用者工作站遠端存取和控制無塵室內的設備。甚至可以獲得工廠廠內設備的本地存取權限,並且禁用遠端存取。通過區域網路和廣域網路獲得多個使用者對工廠設備的控制存取。
畫面收集和快照保存
Raritan 遠端存取和管理解决方案爲工程師、技術人員和主管提供了從半導體設備自動收集和保存視訊快照的功能。爲使用者提供了設備完整的可視性,幷爲多個使用者共享設備狀態提供了一種簡單易行的方法。
與工廠自動化系統整合
Raritan 解决方案可以通過二次開發套件SDK/API與工廠自動化系統整合。爲使用者提供無縫整合,且有效减少安裝和部署的時間與工作量。
産品
4K KVM-OVER-IP 切換器
單埠超高效能解決方案
Dominion® KXIV-101(DKX4-101)是 Raritan 最高性能的 KVM-over-IP 切換器,為遠端存取和管理提供了更高水準的超高清 4K 效能。 它比任何其他 KVM-over-IP 解決方案更強大、更靈活、支援更高的影片解析度、更快的幀速率、更高的影片品質和更快的虛擬媒體。
本地權限控制器 (LCC)
本地控制和遠端存取
Raritan 本地權限控制器是一個控制台切換設備,允許兩個控制台以先到先服務的方式存取電腦設備。LCC 設計用於製造業和工廠環境。LCC 連接到單個電腦或製造設備,控制本地和遠端存取以允許遠端和本地存取,或基於安全目的,在進行本地維護或本地使用時阻隔遠端存取。
Dominion KX III SDK & API
軟體開發套件和應用程式編碼介面
軟體開發套件 (SDK) 和應用程式編碼介面 (API) 可整合 Dominion KX III KVM-over-IP 與工廠自動化系統。可依據個別獨立的協議提拱給被核准的客戶。
CommandCenter 集中式管理工具 (CC-SG)
集中式伺服器管理
CC-SG 提供對連接到 Dominion 切換器的伺服器、工作站和其他 IT 設備進行集中存取。甚至可以利用使用者站存取連接到 CC-SG 的伺服器。