對於如何提升資料中心與其他場所的能源效率, Raritan的智慧型電源能力設備提供重要的前瞻性。
Jeff Reed, 思科 乙太網路集團 副總經理。
即時警報會通知您電源鏈中的任何潛在風險狀況。對數百個警報臨界值進行計費級精確監控,預先偵測潛在故障。
立即找出故障電源,並對建築物管理系統、分路監控及市面上其他 PDU 所無法偵測的斷路器跳脫狀況做出反應。
PX 智慧型 PDU 採用最可靠的組件,具備插座切換,可消耗更少能量、防止湧入電流並保持臨界功率負載,即使在發生災難性故障的情況下也一樣。
強固型機械設計
全彩 PDU 機殼
現場可更換控制器
備援網路連線
偵測電源鏈中的隱藏問題、測試有無真實備援,並透過各個伺服器電源的詳細測量值實現更有效的負載平衡。
根據智慧型 PDU 的顏色輕鬆識別各個 AC 連接的電源。對機殼的每一面進行粉末塗佈以排除人為錯誤──而不只是小貼紙或標籤。
PX 智慧型 PDU 採用完全熱抽換內建控制器,以確保伺服器永不停機──即使需進行基礎架構維修也一樣。
現代 Gigabit 乙太網路埠搭配備用的次要網路連線,可確保監控可靠性,並允許同時與建築物管理或 IT 網路分享資訊。
完善設計帶來極大效益。PX 智慧型 PDU 的設計是以電氣技師、基礎架構管理者及 IT 專家為中心,提供簡單的使用者體驗,使實體部署、配置、試運轉、監控和供電無縫銜接。
彩色矩陣式 LCD 顯示器
精美的直覺化使用者介面
零接觸部署
網路級聯和內建無線
無論使用網頁瀏覽器、iPad、iPhone 或 Android 裝置,都可透過相同的單一易用介面與 PX 智慧型 PDU 即時互動。
准備了解更多
進行測試提供多種大量配置選項,讓您輕鬆配置數百或數千個 PX 智慧型 PDU。方法從簡單插入標準 USB 隨身碟到複雜的網路工具不等,例如:TFTP、PXE over DHCP、JSON-RPC 等等。
在多個智慧型 PDU 之間級聯單一網路連線或利用 Raritan 的 WiFi 介面卡採完全無線方式,大幅減少部署所需的乙太網路埠數量。
透過既有豐富資訊又直覺化的 PowerIQ 管理介面,即時檢查設施的能源利用率、熱點和 PUE。只需按幾下滑鼠即可平衡熱負載與功率負載、找出閒置容量,並以更有效的方式規劃未來擴充。
即使經過多個技術更新週期,機架式配電硬體也將保持不變,通常為十年以上。PX 智慧型 PDU 擁有市面上最先進的技術和最高的功率密度,以滿足您現在和未來的成長需求。
高功率
密度
多種連接選項
Gigabit
乙太網路
廣泛的 DCIM 互通性
Raritan 提供業界最豐富的 10kW 以上設計(包括額定功率高達 55kW 的智慧型 PDU),讓您設計足夠的餘裕空間,配合現在和未來的高需求運算密度。
Raritan 的 iX7 發電控制器提供標準 Gigabit 乙太網路連線功能,以因應未來的網路拓撲。
PX 智慧型 PDU 相容於廣大的相容環境感測器生態系統,讓氣流、溫度、濕度、門鎖安全和攝影機監控變的既簡單又划算。
PX 智慧型 PDU 以 Raritan 的 XerusTM 技術平台為基礎,提供能與任何 DCIM 或 BMS 軟體套件互通的開放 API。
從簡單的修改到目錄模型以至設計新的未知產品應用,我們的團隊能定義、設計並製造適合您資料中心的完美解決方案。Raritan 先進工程團隊可處理設計、開發、認證和生產的各個層面,以解決最複雜的挑戰。
Raritan 技術支援團隊與全球最大資料中心客戶已有超過 25 年的合作經驗,是助您解決問題的最佳專業團隊。從協助建置工作到解決技術挑戰,我們可確保您享受 PX 所帶來的最佳體驗。
在 PDU 的生命週期中永遠無法預料會發生何種狀況,因此Guardian 延長支援保固可提供無價的保證。您將享有由頂尖的資料中心管理專家提供的業界最佳技術支援,最長可達五年。