Posted on January 22, 2019
Raritan a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle gamme d’options de monitoring du courant différentiel résiduel (RCM type B) pour les unités PDU intelligentes. Ces nouveaux modules RCM intègrent une fonctionnalité Autotest brevetée destinée à simplifier les opérations de mesures et ainsi éviter de devoir faire intervenir des électriciens pour tester manuellement le RCM dans le centre de données, cause potentielle d’indisponibilité des équipements.
Posted on March 14, 2017
Dépassant la simple distribution électrique efficace et fiable, les unités iPDU associées au nouveau contrôleur iX7 embarqué, offrent une mémoire et une puissance de calcul supérieures pour la prise en charge des nouvelles applications, ainsi que pour la collecte et l’analyse des informations liées à la consommation électrique des équipements informatiques, à la capacité disponible dans le centre de données et à l’environnement ambiant des armoires. Les nouvelles unités iPDU offrent également une plus grande capacité de mesure et plus de points de collecte des informations liées à l’infrastructure.
Posted on February 23, 2016
Levallois-Perret, France (24 Février 2016) — Raritan, un important fournisseur de solutions intelligentes de gestion des centres de données et de distribution électrique des baies, a présenté aujourd’hui un tout nouveau système de surveillance des circuits divisionnaires (BCM - Branch Circuit Monitoring) qui améliore la visualisation en temps réel de la capacité électrique et de l’utilisation énergétique dans les colocalisations et autres centres de données. Le nouveau système prend en charge la surveillance en temps réel des circuits divisionnaires au niveau du tableau de contrôle, de l’unité de distribution de puissance au plancher, du panneau de puissance à distance ou de la gaine de distribution au plafond.
Posted on January 7, 2016
Levallois-Perret — (7 janvier 2016) — Raritan, un important fournisseur de solutions de gestion intelligente des centres de données, de KVM et de distribution électrique des baies, a présenté aujourd’hui une nouvelle station utilisateur IP pour le commutateur KVM. numérique Dominion® KX III. Ensemble, ils fournissent une solution économique basée sur IP aux techniciens, opérateurs, ingénieurs et professionnels de l’informatique qui permet un accès à distance haute performance aux dispositifs informatiques avec l’interface utilisateur la plus productive et la plus puissante du secteur.
Posted on August 17, 2015
SOMERSET, NJ (8 septembre 2015) — Raritan, l’un des leaders en matière de solutions de gestion de centre de données et de distribution électrique pour rack, a dévoilé aujourd’hui son nouveau Dominion® SX II – un serveur de consoles série de nouvelle génération et basé sur IP, pour l’accès et le contrôle à distance des serveurs, routeurs, commutateurs et autres équipements commandés via des ports série. Grâce à une connexion plus rapide aux périphériques informatiques à partir de n’importe où, le SX II aide les administrateurs à résoudre les incidents et les problèmes plus rapidement qu’avant.