Smart Rack Controller

Smart Rack Controller

Le Smart Rack Controller (SRC) de Raritan est une solution de gestion des capteurs intelligents qui sert de point de connexion central pour la surveillance de l'environnement, la localisation des biens, l'accès physique et d'autres capteurs de surveillance et de sécurité. Il comble les lacunes dans l'instrumentation d'une installation ou d'un data center en fournissant un dispositif intelligent tout-en-un qui collecte et fournit des données actionnables en temps réel sur votre installation avec un minimum de changements nécessaires à la configuration de la distribution électrique ou de l'infrastructure informatique existante.

Le SRC est alimenté par la plate-forme technologique Xerus™ exclusive de Raritan, avec le dernier contrôleur iX7™ qui offre une conception à l'épreuve du temps. Ses multiples ports d'interface permettent de connecter, de surveiller et de gérer DX2 SmartSensors, les accessoires de gestion des actifs et le système de porte SmartLock™ en un seul dispositif. C'est une solution plug-and-play qui peut mesurer des données dans des zones éloignées tout en s'intégrant de manière transparente avec les logiciels BMS et DCIM. Cela permet aux opérateurs de mesurer rapidement et avec précision les conditions de n'importe quel endroit, ce qui fournit des informations précieuses pour optimiser et piloter l'efficacité dans une installation..

Avantages du contrôleur de rack intelligent :

  • Réduisez au minimum les heures nécessaires au suivi des biens informatiques, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent
  • Assurez le temps de fonctionnement en surveillant les baies pour les éventuels points chauds
  • Économisez les coûts de refroidissement en augmentant en toute confiance la température du datacenter.
  • Maintenez la sécurité de la baie avec des périphériques USB et des capteurs de fermeture de contact.
  • Améliorez le temps de fonctionnement des data centers en recevant des alertes sur l'environnement
  • Optimisez la prise de décision stratégique et tactique pour l'environnement informatique en suivant les changements informatiques et la croissance en temps réel.
  • Obtenez un accès contrôlé et audité aux actifs informatiques physiques sensibles avec le système de porte SmartLock .
  • Disponible en 100-240AC et +/-48VDC

Caractéristiques

Optimisez votre environnement

Connectez jusqu'à 204 capteurs plug-and-play* qui surveillent et gèrent les conditions environnementales critiques, telles que la température, l'humidité et la circulation d'air, ainsi que les conditions de sécurité avec des dispositifs de contrôle d'accès physique comme les poignées de porte et les lecteurs de cartes. (*nécessite des accessoires supplémentaires)

Recevez des alertes avancées

Définissez des seuils et recevez des alertes via SNMP, e-mail et API lorsque les seuils sont dépassés, tant pour les actifs que pour les événements environnementaux.

Contrôleur intelligent iX7

Le contrôleur iX7 offre plus de puissance de calcul, une plus grande fiabilité, un nouveau niveau de contrôle d'accès, plusieurs ports d'interface et une conception évolutive pour vous aider à gérer les opérations de votre datacenter plus efficacement et à moindre coût.

Redondance de l'électricité

Obtenez une véritable redondance d'énérgie grâce à une double alimentation et une double entrée. Si l'une des alimentations tombe en panne, le SRC fonctionnera toujours normalement et continuera à collecter et à rassembler des données.

Le facteur de forme réduite apporte de la flexibilité

Prenez en charge l'infrastructure existante des armoires ou même montez-les à l'extérieur d'une baie , dans un placard à matériel ou dans une autre zone pour mieux utiliser l'espace disponible avec des orientations de montage en baie ou de montage vertical.

Compatible avec les systèmes de surveillance

Intégrez le facilement à n'importe quel système de gestion des bâtiments et à n'importe quel logiciel de surveillance de l'infrastructure d'un data center avec des protocoles comme SNMP, Modbus over TCP/IP et JSON-RPI en tirant parti de l'architecture ouverte compatible Xerus.

Caractéristiques supplémentaires

La flexibilité pour s'étendre

Le SRC permet une extension facile en connectant des capteurs en série pour augmenter les points de collecte. Avec le hub de capteurs ajoutés, vous pouvez connecter jusqu'à 204 capteurs, en mélangeant et en faisant correspondre n'importe quel type.

Accessibilité à distance

Le SRC peut être déployé, géré et contrôlé via une interface graphique web, une application mobile ou d'autres systèmes de gestion pour offrir une certaine souplesse aux opérateurs.

Affichage LCD intégré

Un écran LCD multicolore offre une visibilité locale de toutes les données des capteurs avec des alertes et des alarmes en temps réel.


Compatible avec le système de porte SmartLock

Il suffit de se connecter au système électronique d'accès et de contrôle des portes de Raritan, qui fournit une solution de verrouillage en réseau facile à déployer et économique pour tous les types d'enceintes de data centers.

Suivi des actifs électroniques

En connectant les balises et capteurs uniques de gestion des actifs de Raritan, vous obtenez un inventaire précis, automatisé et en temps réel de tous les actifs informatiques et de leur emplacement, jusqu'au niveau 1U.

Sites informatiques distants

Le SRC offre une certaine souplesse dans la surveillance et la gestion des installations distantes et sans personnel en ajoutant une couche de renseignements obtenue grâce à une grande variété de capteurs.



Savoir plus ?

Demander un devis

Nous contacter

Planifiez une démo

Planifier aujourd'hui

Obtenez la brochure Raritan

Télécharger