Accueil » Ressources » Faire un test
Designed for small to midsize businesses (SMBs), Raritan’s economical Dominion LX II enables IT, data center, lab, and network administrators to remotely manage computer and serial devices to maximize uptime, avoid unnecessary travel and quickly resolve issues. Click on the link above to take it for a test drive now!
An ultra-high-performance single port, KVM-over-IP switch with 4K high resolution video. A powerful and flexible solution, which supports higher video resolutions, faster frame rates, higher video quality, and faster virtual media. Click on the link above to take it for a test drive now!
The Dominion SX II provides IT and network administrators secure serial-over-IP access and control of devices anytime, anywhere. Click on the link above to take one for a test drive now!
Le Dominion® KXIII, le nouveau commutateur KVM-sur-IP sécurisé de Raritan pour l’entreprise, permet la gestion à distance au niveau du BIOS de 64 serveurs multi-plateformes et équipements commandés par le port série ; le tout à partir d’un seul commutateur. Faites une démonstration.
Le logiciel DCIM Raritan permet aux responsables de centres de données et de services d’infogérance de surveiller de près et efficacement l’utilisation de l’infrastructure d’alimentation énergétique dans leur centre de données. Cliquez sur le lien ci-dessus pour effectuer maintenant un test d’évaluation.
En tant que leader dans le domaine des iPDU, Raritan propose les solutions de distribution électrique et de mesure de la consommation les plus innovantes et fiables du marché. Cliquez sur le lien ci-dessus pour effectuer maintenant un test d’évaluation.
La solution CommandCenter-Secure Gateway (CC-SG), assure une gestion centralisée hautement performante d’un grand nombre d’équipements basés sur IP. Cliquez sur le lien ci-dessus pour effectuer maintenant un test d’évaluation.