Produits

distribution d'énergie

Distribution Electrique Intelligentes - PX

La gamme d'unités de distribution électrique intelligentes pour rack de Raritan (iPDU) inclut des modèles avec ou sans commutation des prises, des modèles avec mesure au niveau des prises et de l'unité, ainsi que des boîtiers de mesure en ligne. En tant que leader dans le domaine des iPDU, Raritan propose les solutions de distribution électrique et de mesure de la consommation les plus innovantes et fiables du marché.


Boîtiers de Mesure en Ligne - PX 3000

Gestion de l'alimentation plus efficace avec une solution qui collecte les données critiques à partir des unités PDU de base pour racks. Les boîtiers Raritan PX-3000 constituent une nouvelle gamme de boîtiers de mesure en ligne intelligents, qui vient compléter facilement les équipements informatiques autonomes et les unités de distribution électrique (PDU) pour rack, de base ou « muettes », avec des fonctions de collecte de données sur l'énergie, la consommation et les paramètres ambiants.


Commutateurs de transfert de rack

Les commutateurs hybrides de transfert de rack Raritan utilisent des relais électromécaniques et des redresseurs commandés au silicium (SCR) pour le transfert de charge entre deux sources. Il en découle des performances et une fiabilité qui dépassent celles des commutateurs de transfert automatiques (ATS) standard, à un prix inférieur à celui des commutateurs de transfert statiques (STS).


Branch Circuit Monitor

Le tout nouveau système de mesure de circuit intelligent (Branch Circuit Monitor - BCM) de Raritan fournit aux gestionnaires de centres de données et d’infrastructures des vues en temps réel et historisées de la capacité électrique et de la consommation d'énergie au niveau des tableaux des TGHQ, des TGBT divisionnaires, ou des bus de distribution. Ajoutez de la mesure à un centre de données existant, ou installez le dans une nouvelle construction.

En savoir plus


Residual Current Monitoring

Les courants résiduels et de fuite sont des problèmes critiques susceptibles d’impacter le centre de données. Afin d’éviter les situations dangereuses pour le personnel et les équipements, il est essentiel de surveiller le courant résiduel provenant des équipements informatiques.


accessoires d'énergie

Sondes Ambiantes

Des sondes ambiantes destinées à aider les responsables de centres de données à mieux comprendre les points chauds, le refroidissement optimal et efficace des équipements et à gérer les risques liés à l'électricité statique.


SecureLock® Power Cords

Empêchez le débranchement accidentel des cordons d'alimentation grâce à SecureLock, un système de verrouillage intégré des cordons d'alimentation et des prises des unités PDU pour rack, qui solidarise les cordons aux unités PDU.


Professional Services

You’ve just purchased the latest Raritan gear for your data center. Now make sure it’s running the way it was designed to. Raritan offers a range of services including on-site deployment, remote phone support, and training to help you get the most out of your investment.


Logiciel DCIM

La Surveillance Energétique - Power IQ®

Le logiciel DCIM - Power IQ permet aux responsables de centres de données et de services d'infogérance de surveiller de près et efficacement l'utilisation de l'infrastructure d'alimentation énergétique dans leur centre de données. Les analyses en matière d'énergie, les diagrammes de refroidissement et les rapports constituent les outils permettant de connaître en temps réel les charges, les évolutions et la capacité à tous les niveaux de l'infrastructure. Un tableau de bord configurable fournit une vue centralisée et indépendante des fabricants de l'état de l'alimentation et de l'environnement ambiant, ainsi que de la consommation d'énergie.


gestion de rack

Raritan offers a wide range of rack solutions to help improve the management of your critical IT devices at the rack level. From intelligent asset tags to a full line of environmental sensors for monitoring your data center atmosphere, to physical security at the rack, Raritan has the solution that will meet your needs. To learn more about how these intelligent rack solutions work together visit our Smart Rack Solutions.

Gestion du Parc Informatique - Capteurs & Etiquettes

Le système Raritan d'étiquettes électroniques et de capteurs de gestion du parc informatique, associé au logiciel DCIM de Raritan permet de réaliser un inventaire en temps réel, précis et automatisé de toutes les ressources informatiques, incluant l'identification de leurs emplacements.


Le système SmartLock de contrôle d’accès aux portes

Le système SmartLock de contrôle d'accès aux portes est un dispositif de surveillance en réseau et prêt à l'emploi, conçu pour renforcer facilement la sécurité physique et la conformité au niveau des ressources informatiques et des équipements du plancher technique (White space).


SmartSensors

Les capteurs SmartSensors, dédiés à la mesure de la température, du taux d'humidité, du débit et de la pression d'air, ainsi qu'à la détection de présence d'eau et de fermeture de contacts, aident les responsables de centres de données pour identifier les points chauds, refroidir les équipements de façon optimale et efficace, prévenir les arrêts coûteux et maintenir la sécurité du centre de données.


Smart Rack Controller

Solution de gestion des capteurs intelligents
Le Smart Rack Controller (SRC) de Raritan est une solution de gestion des capteurs intelligents qui sert de point de connexion central pour la surveillance de l'environnement, la localisation des biens, l'accès physique et d'autres capteurs de surveillance et de sécurité. Il comble les lacunes dans l'instrumentation d'une installation ou d'un data center en fournissant un dispositif intelligent tout-en-un qui collecte et fournit des données actionnables en temps réel sur votre installation avec un minimum de changements nécessaires à la configuration de la distribution électrique ou de l'infrastructure informatique existante.