Produits

distribution d'énergie

Distribution Electrique Intelligentes - PX

La gamme d'unités de distribution électrique intelligentes pour rack de Raritan (iPDU) inclut des modèles avec ou sans commutation des prises, des modèles avec mesure au niveau des prises et de l'unité, ainsi que des boîtiers de mesure en ligne. En tant que leader dans le domaine des iPDU, Raritan propose les solutions de distribution électrique et de mesure de la consommation les plus innovantes et fiables du marché.


Boîtiers de Mesure en Ligne - PX 3000

Gestion de l'alimentation plus efficace avec une solution qui collecte les données critiques à partir des unités PDU de base pour racks. Les boîtiers Raritan PX-3000 constituent une nouvelle gamme de boîtiers de mesure en ligne intelligents, qui vient compléter facilement les équipements informatiques autonomes et les unités de distribution électrique (PDU) pour rack, de base ou « muettes », avec des fonctions de collecte de données sur l'énergie, la consommation et les paramètres ambiants.


Commutateurs de transfert de rack

Les commutateurs hybrides de transfert de rack Raritan utilisent des relais électromécaniques et des redresseurs commandés au silicium (SCR) pour le transfert de charge entre deux sources. Il en découle des performances et une fiabilité qui dépassent celles des commutateurs de transfert automatiques (ATS) standard, à un prix inférieur à celui des commutateurs de transfert statiques (STS).


Branch Circuit Monitor

Le tout nouveau système de mesure de circuit intelligent (Branch Circuit Monitor - BCM) de Raritan fournit aux gestionnaires de centres de données et d’infrastructures des vues en temps réel et historisées de la capacité électrique et de la consommation d'énergie au niveau des tableaux des TGHQ, des TGBT divisionnaires, ou des bus de distribution. Ajoutez de la mesure à un centre de données existant, ou installez le dans une nouvelle construction.

En savoir plus


Residual Current Monitoring

Les courants résiduels et de fuite sont des problèmes critiques susceptibles d’impacter le centre de données. Afin d’éviter les situations dangereuses pour le personnel et les équipements, il est essentiel de surveiller le courant résiduel provenant des équipements informatiques.


accessoires d'énergie

Sondes Ambiantes

Des sondes ambiantes destinées à aider les responsables de centres de données à mieux comprendre les points chauds, le refroidissement optimal et efficace des équipements et à gérer les risques liés à l'électricité statique.


SecureLock® Power Cords

Empêchez le débranchement accidentel des cordons d'alimentation grâce à SecureLock, un système de verrouillage intégré des cordons d'alimentation et des prises des unités PDU pour rack, qui solidarise les cordons aux unités PDU.


Professional Services

You’ve just purchased the latest Raritan gear for your data center. Now make sure it’s running the way it was designed to. Raritan offers a range of services including on-site deployment, remote phone support, and training to help you get the most out of your investment.


Logiciel DCIM

La Surveillance Energétique - Power IQ®

Le logiciel DCIM - Power IQ permet aux responsables de centres de données et de services d'infogérance de surveiller de près et efficacement l'utilisation de l'infrastructure d'alimentation énergétique dans leur centre de données. Les analyses en matière d'énergie, les diagrammes de refroidissement et les rapports constituent les outils permettant de connaître en temps réel les charges, les évolutions et la capacité à tous les niveaux de l'infrastructure. Un tableau de bord configurable fournit une vue centralisée et indépendante des fabricants de l'état de l'alimentation et de l'environnement ambiant, ainsi que de la consommation d'énergie.


gestion de rack

Raritan offers a wide range of rack solutions to help improve the management of your critical IT devices at the rack level. From intelligent asset tags to a full line of environmental sensors for monitoring your data center atmosphere, to physical security at the rack, Raritan has the solution that will meet your needs. To learn more about how these intelligent rack solutions work together visit our Smart Rack Solutions.

Gestion du Parc Informatique - Capteurs & Etiquettes

Le système Raritan d'étiquettes électroniques et de capteurs de gestion du parc informatique, associé au logiciel DCIM de Raritan permet de réaliser un inventaire en temps réel, précis et automatisé de toutes les ressources informatiques, incluant l'identification de leurs emplacements.


Le système SmartLock de contrôle d’accès aux portes

Le système SmartLock de contrôle d'accès aux portes est un dispositif de surveillance en réseau et prêt à l'emploi, conçu pour renforcer facilement la sécurité physique et la conformité au niveau des ressources informatiques et des équipements du plancher technique (White space).


SmartSensors

Les capteurs SmartSensors, dédiés à la mesure de la température, du taux d'humidité, du débit et de la pression d'air, ainsi qu'à la détection de présence d'eau et de fermeture de contacts, aident les responsables de centres de données pour identifier les points chauds, refroidir les équipements de façon optimale et efficace, prévenir les arrêts coûteux et maintenir la sécurité du centre de données.


Smart Rack Controller

Solution de gestion des capteurs intelligents
Le Smart Rack Controller (SRC) de Raritan est une solution de gestion des capteurs intelligents qui sert de point de connexion central pour la surveillance de l'environnement, la localisation des biens, l'accès physique et d'autres capteurs de surveillance et de sécurité. Il comble les lacunes dans l'instrumentation d'une installation ou d'un data center en fournissant un dispositif intelligent tout-en-un qui collecte et fournit des données actionnables en temps réel sur votre installation avec un minimum de changements nécessaires à la configuration de la distribution électrique ou de l'infrastructure informatique existante.


KVM sur IP

Dominion® KX III

Le KX III regroupe une famille de commutateurs KVM-sur-IP à hautes performances, pour les centres de données, les laboratoires et les salles de serveurs. Un même commutateur peut assurer la connexion de 8, 16, 32 ou 64 serveurs multi-platformes et équipements série. Et prendre en charge 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs distants en plus d'un utilisateur local. Il se connecte facilement aux ports VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, USB, PS/2 et série. La station utilisateur à hautes performances est idéale dans les salles de contrôle, les studios de diffusion et les laboratoires.

En savoir plus


Dominion® KSX II

Le Dominion KSX II - tout-en-un - fournit un accès KVM-sur-IP et console série, pour la gestion à distance à partir d'une seule unité. Une solution idéale pour les succursales d'entreprises et les chaînes de magasins.


Dominion® KX IV-101

Le Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), le commutateur KVM-sur-IP le plus performant de Raritan, offre un nouveau niveau de performances avec l'Ultra HD 4K, pour l’accès et la gestion à distance. Plus puissant et flexible que toutes les autres solutions KVM-sur-IP, il dispose de résolutions vidéo plus élevées, de cadences d'images plus rapides, d'une qualité vidéo supérieure et d'une fonction de lecteur virtuel plus rapide.


Dominion® LX II

Conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), le Dominion® LX II économique de Raritan permet aux administrateurs de systèmes informatiques, de centres de données, de laboratoires et de réseaux de gérer à distance des ordinateurs et des équipements série afin d’optimiser la disponibilité de ces derniers, d’éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes.

En Savoir Plus


Serveurs Console Série

Dominion® SX II

Le serveur de consoles série de nouvelle génération SX II fournit aux administrateurs informatique et réseaux l'accès sécurisé série-sur-IP et la possibilité de contrôler les périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Le SX II est le serveur de consoles le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché.  Il permet un accès simple et indépendant pas de Java, aux serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication.


Dominion® KSX II

Le Dominion KSX II - tout-en-un - fournit un accès KVM-sur-IP et console série, pour la gestion à distance à partir d'une seule unité. Une solution idéale pour les succursales d'entreprises et les chaînes de magasins.


KVM et accessoires Série

Station utilisateur Dominion KX

La station utilisateur Dominion® KX III est un appareil autonome qui offre un accès IP hautement performant aux serveurs connectés aux commutateurs Dominion® KX III.


Dominion® Serial Access Modules

Grâce aux nouveaux modules DSAM pour Dominion, les utilisateurs ont la possibilité de connecter huit équipements série en profitant d'un accès série indépendant de Java.


Extension KVM via Cat5

Le déport KVM Cat5 Reach DVI HD est la dernière génération de déport Raritan offrant une garantie de qualité vidéo 1080p HD tout en permettant un accès à distance aux ports DVI et VGA sur des PC, serveurs ou commutateurs KVM.


Computer Interface Modules

Raritan propose une gamme complète de dongles CIM pour la prise en charge de nombreuses plateformes et applications.


Convertisseurs, Adaptateurs et Emulateurs

Gamme complète de convertisseurs, adaptateurs et émulateurs Raritan pour la prise en charge des équipements multi-plateformes.


Les Cordons

Des câbles UTP de catégorie 5, aux câbles KVM ultra-fins des consoles utilisateur (KVM), Raritan offre une réponse à tous vos problèmes de câblage, grâce à une panoplie d'options et de tailles qui prend en compte toutes les plateformes présentes dans votre centre de données.


Gestion centralisée des serveurs

CommandCenter® Secure Gateway

CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) consiste en une famille de boîtiers matériels et d'appliances virtuelles tout-en-un permettant de regrouper l'accès aux PC, serveurs physiques, serveurs virtuels, commutateurs KVM et serveurs de consoles série. CC-SG inclut également la prise en charge de l'accès à distance et du contrôle de l'alimentation via des processeurs de services et des outils IP, tels que : HP® iLO, Dell ® DRAC, IBM® RSA II et IMM, IPMI, RDP, VNC, SSH et Telnet, ainsi que des navigateurs internet.

En savoir plus


KVM de bureau

expreZo EZswitch

Un commutateur KVM mono-utilisateur à 8 ou 16 ports, à un prix abordable, pour l'accès aux équipements à partir du rack dans les salles de serveurs et salles informatiques de petite taille. Produit préconditionné et livré avec les câbles KVM.


CompuSwitch®

Commutateur KVM mono-utilisateur et multi-plateforme, disponible en différents modèles pour deux, quatre ou huit ordinateurs, avec possibilité d'extension jusqu'à 64 ordinateurs. Idéal pour l'accès au niveau du rack dans les salles de serveurs et salles informatiques des PME.


Tiroirs de console en rack

MasterConsole Digital LED

Les consoles LCD Raritan de nouvelle génération intégrant un commutateur KVM sont destinées aux environnements informatiques des PME. Le produit propose une console LCD de 17 pouces avec un commutateur KVM intégré qui accepte 8 ou 16 appareils connectés, via une console utilisateur unique au niveau du rack, pour une économie d'espace et un accès pratique aux serveurs. L'interface KVM numérique est compatible avec les standards d'affichage VGA, DVI, HDMI et DisplayPort, et l'audio stéréo.


Tiroirs Console LCD 17” et 19” rétroéclairés LED

Les tiroirs Console LCD 17" et 19" rétroéclairés LED connectés à vos commutateurs KVM permettent d'accéder aux fonctionnalités vidéo, clavier et pavé tactile afin de gérer les multiples serveurs à partir d' 1 seul endroit.