Startseite » Produkte » Rack Management » Intelligente Asset Management-Tags und -Sensoren
Mit den Asset Management Tags (AMTs) und Asset Management Sensors (AMSs) von Raritan erhalten Betreiber von Rechenzentren jetzt eine genaue, automatisierte Bestandsaufnahme in Echtzeit von allen IT-Assets und ihren Standorten, bis auf eine Einheit im Rack. In Kombination mit Raritans Data CenterInfrastructure Management (DCIM)-Software können die Assets leicht nachverfolgt werden, Kapazitäten in einer Reihe von Bereichen bestimmt und Ergänzungen, Verschiebungen und Veränderungen verwaltet werden.
Jeder Asset-Management-Tag hat einen einzigartigen ID-Chip und Barcode, welche die gespeicherten Asset-Informationen speichern.
AMT einfach und sicher am IT-Gerät befestigen und verfolgen Sie die Assets, wenn sie sich zu ihren Standorten bewegen.
Anpassbare RGB-Farb-LEDs zur Anzeige der Zustände oder Aufgaben, z. B. Blinken für Serverwartung oder eine dauerhaft grüne LED für Produktionsgeräte.
Integration mit Raritans Lösungen für Data Center Infrastructure Management (DCIM) und automatische Bereitstellung der IT-Asset-ID-Informationen und des Rack-Standortes.
Benutzerkonfigurierbare, farbige LEDs, fest oder aufleuchtend, um die Zustände aller Geräte am Rack anzuzeigen. 1 LED für 1U des Rackplatzes.
Magnetische Befestigung des Asset Management-Streifens an vorhandenen Racks, keine Umrüstung der Ausrüstung erforderlich.
Die DCIM-Software von Raritan speichert Geräteinformationen wie z. B. Artikeltyp, Funktion, Administrator und Standort sowie jegliche spezifische Informationen bestimmter Geräte.
"Plug and Play" mit dem Intelligenten Serverschrank-Controller EMX von Raritan und den intelligenten Serverschrank-PDUs der PX-Serie.
Das SNMP Interface kann mit jeder Software kommunizieren, um die IDs der Asset Tag sowie deren Standorte auszulesen, TRAPs für Ereignisse zu erhalten und farbige LEDs pro HE festzulegen.
Optional für unterschiedlich hohe Racks mit Modellen für 42U-, 45U-, 48U- und 54U-Racks.