Startseite » Produkte » Power Distribution » Branch Circuit Monitor
Sie möchten eine vorhandene Anlage umrüsten oder erweitern? Oder eine komplett neue Anlage aufbauen? Mit der BCM-Lösung von Raritan können Sie Energiekosten senken, den Stromverbrauch nachverfolgen und Ausfallzeiten verhindern – und das blitzschnell!
Die meisten BCM-Systeme (Branch Circuit Monitoring) sind nicht nur kostspielig, Ihre Installation, Konfiguration und Nutzung sind ebenfalls kein Kinderspiel. Aber mithilfe des neuesten Raritan BCM-Designs lässt sich die Stromversorgung direkt vor IT-Geräte-Racks einfach und günstig überwachen.
Profitieren Sie von Echtzeitansichten der elektrischen Leistung und des Stromverbrauchs an Schalttafeln, PDUs, RPPs oder Overhead-Busschienen. Messen Sie den kWh-Verbrauch mit einer abrechnungsfähigen ISO/SEC-Genauigkeit von +/- 0,5 % und berechnen Sie den Kunden ihre Energiekosten. Außerdem werden Sie benachrichtigt, sobald sich der Strom einem Grenzwert des Trennschalters nähert.
Das einfach zu installierende Modulsystem ist als BCM- oder Busschienen-Überwachungskit lieferbar. Dabei ermöglicht der modulare Aufbau jederzeit eine bedarfsgerechte Skalierung und damit eine kosteneffektivere Lösung als bei andere Ansätzen.
Unser neues BCM-System wurde mithilfe wichtiger Kunden und Praktikern unter Praxisbedingungen neu gestaltet. Kabelumbaustromwandler (CTs) mit Autokorrektur lassen sich einfach und in jeder Lage auf spannungsführende Leitungen aufklemmen - ohne jede Unterbrechung der Stromversorgung.
Das BCM-System lässt sich einfach durch Hochladen des Belegungsplans über einen USB-Stick konfigurieren, so dass Fehler bei der manuellen Eingabe ausgeschlossen sind. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Integration mit der Power IQ DCIM-Software DCIM monitoring die bei der Konsolidierung der Stromversorgungs- und Klimadaten des Rechenzentrums hilft.
Das BCM nutzt die gleiche Zähler- und Controller-Technologie in Raritan’s Rack-PDUs der 3. Generation zur Verfolgung der Leistung Stromversorgung direkt vor IT-Geräte-Racks. rack PDUs Der kWh-Verbrauch wird mit einer abrechnungsfähigen ISO/SEC-Genauigkeit von +/- 0,5 % gemessen, was eine genaue Abrechnung mit Kunden sowie Programme zur Energieeffizienz ermöglicht.
Sie überwachen Geräte-Racks bereits mit iPDUs iPDUs ? Dann überwachen Sie auch den Stromverbrauch der restlichen 20% der Anlage, der nicht gezählt wird.
Ca. 75 % der verkauften PDUs und RPPs haben keine Zählerfunktionen. Mit unserem BCM-Kit rüsten Sie die Zählerfunktion schnell nach.
Module lassen sich für Busschienen und Schalttafeln kombinieren und passend einsetzen. Zur Überwachung von Verteilungs- oder Verbraucherstromkreisen, oder beidem.
Solange ein Zähler mit Strom versorgt ist, funktionieren alle Module weiterhin und sorgen für eine sichere Aufzeichnung. Damit ist dieses BCM-System eines der zuverlässigsten Systeme auf dem Markt.
Ein Controller unterstützt bis zu 70 Leistungsmesser. Mit bis zu 96 Verbraucherstromkreisen ist dies die höchste Dichte in der gesamten Branche.
BCM-Kits werden mit beschrifteten CT-Kabelbäumen und verpolungssicheren Steckverbindern geliefert. Ein auf dem Laptop laufender Echtzeit-Konfigurator zeigt Elektrikern Strom und Phase an.
Mehradrige Kabel vereinfachen die Verdrahtung. Zwölf Stromwandler pro Kabel mit Längenoptionen bis zu 10 und als Option in flammwidriger Ausführung.
Unsere BCM-Kits bieten verschiedene Montageoptionen wie: Unterboden, Wandmontage, IT-Rack. Module für die Montag auf DIN-Schienen in Schalttafeln, Gehäusen und Schränken.
Kontinuierliche Erfassung von Daten zu: A, V, kW, kVA und Leistungsfaktor. Für eine genauere Kapazitätsplanung können die Daten an ein GLT- oder DCIM-System weitergeleitet werden.