Über Raritan

Aktuelle Raritan Nachrichten

Raritan präsentiert neuen KVM-over-IP-Switch mit verbesserter Leistung und 4K Ultra HD

Posted on May 21, 2019

DUSSELDORF, (21. Mai 2019)Raritan® —- eine Marke von Legrand und ein führender Anbieter von Lösungen auf dem Gebiet Data Center Management und Rack-PDU - kündigte heute einen leistungsfähigeren und flexibleren KVM-over-IP-Switch und eine Benutzerstation an, zugeschnitten auf die anspruchsvollen Anforderungen moderner Rundfunkstudios, Kontrollräume, Labore und Rechenzentren. Er erlaubt einen standortunabhängigen Zugriff auf Remote-Systeme, der sicher und zuverlässig ist.

Erfahren Sie Mehr


Raritan präsentiert intelligente PDUs mit RCMs Typ B und patentierter RCM-Selbsttestfunktion

Posted on January 21, 2019

Raritan hat heute eine neue Reihe von Optionen für Differenzstromüberwachungs-Geräte (RCM Typ B) für intelligente PDUs vorgestellt. Diese neuen RCM-Module sind mit einem patentierten Selbsttest ausgestattet, dank dem manuelle RCM-Tests durch Elektriker im Rechenzentrum entfallen können. So lassen sich potenzielle Ausfallzeiten der Geräte vermeiden.

Erfahren Sie Mehr


Die intelligenten Energielösungen von Raritan sind jetzt dank neuem Controller noch intelligenter; neue Funktionen für eine bessere Verfügbarkeit von Rechenzentren

Posted on March 14, 2017

Neben einer effizienten und zuverlässigen Energieverteilung liefern die mit dem neuen integrierten iX7-Controller ausgestatteten intelligenten Rack-PDUs von Raritan mehr Rechen- und Speicherleistung, um neue Anwendungen unterstützen und Daten zum von den IT-Geräten verbrauchten Strom, zur verfügbaren Energiekapazität in Rechenzentren und zum Zustand der Schrankumgebung sammeln und analysieren zu können. Die neuen iPDUs stellen eine größere Anzahl von Messstellen und infrastrukturbezogene Datensammelpunkte zur Verfügung.

Erfahren Sie Mehr


Raritans BCM: neues System zur Überwachung von Verteilerkreisen ermöglicht umfassenden Einblick in die Stromversorgung von Rechenzentren

Posted on February 23, 2016

Düsseldorf, Deutschland (24. Februar 2016) — Raritan, ein führender Anbieter von Lösungen für die intelligente Verwaltung von Rechenzentren, KVM und Rack Power Distribution, gibt die Markteinführung des BCM-Systems bekannt. Das System zur Überwachung von Verteilerkreisen (Branch Circuit Monitoring (BCM) System) ermöglicht Echtzeit-Einblicke in die elektrische Leistung und den Stromverbrauch in Colocation- und Rechenzentrums-Umgebungen. Dazu zählt die Echtzeit-Überwachung von Stromzweigen beim Verteiler, bei der Floor Power Distribution Unit, beim entfernten Netzschaltfeld oder Overhead Busway.

Erfahren Sie Mehr


Raritan stellt hochleistungsfähige IP User Station für Aufgaben in Sende- und Regieraum vor

Posted on January 7, 2016

Düsseldorf — (7 Januar 2016) — Raritan—ein führender Anbieter von Lösungen für eine intelligente Verwaltung von Rechenzentren, KVM und Rack Power Distribution—hat heute eine neue IP User Station für den digitalen Dominion® KX III KVM-switch vorgestellt. Zusammen bieten sie Technikern, Anwender, Ingenieuren und IT-Fachleuten eine wirtschaftliche Lösung auf IP-Basis für einen hochleistungsfähigen Fernzugriff auf IT-Gräte mithilfe der leistungsfähigen und branchenweit produktivsten Benutzerschnittstelle.

Erfahren Sie Mehr


Page 2 of 6 pages  < 1 2 3 4 >  Last ›