PDU関連製品の追加リリース、および、一部販売終了のご案内 - Newsroom - 会社案内 - Raritan

会社案内

PDU関連製品の追加リリース、および、一部販売終了のご案内

Posted on June 6, 2018

弊社インテリジェントPDU関連製品におきまして、PX3シリーズのiX7コントローラーを2017年に発表して早1年が経過する中、iX7コントローラー搭載新製品の追加リリースをこの度、ご案内させて頂きます。合わせまして、PX2シリーズの販売終了のご案内をさせて頂きます。

ご不明な点がございましたら、弊社、もしくは、弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。

【リリース製品型名および仕様】

 

 

型名

製品仕様

PX3-5198J-E2N1

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレットLocking C13 (4), Locking C19 (4)、6.0kVA、0Uタイプ (iX7コントローラー搭載)

PX3-5477X2JR-F8

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P(2)、アウトレット:NEMA L6-20R(6, 16A)、12.0kVA、2Uタイプ (iX7コントローラー搭載) 
※2回路入力モデル、アウトレット毎にサーキットブレーカ保護付

延長保証型番

PDU本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。

         

価格

定価は、オープンとなります。弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。

一般受注開始予定

2018年6月11日 (月)~

出荷開始時期

新規開発品となるため、初回ロットのみ、10-12週間程度となります。以降、通常納期、6週間程度が目安となります。

その他、詳細、最新情報に関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。

(参考)今回更新したPDU製品一覧と、iX7コントローラー紹介Webページ:
  /assets/jp/resources/data-sheets/sensor-pdu-chart-06-2018-web_1.pdf
  http://www.raritan.com/jp/landing/most-advanced-pdu-controller-ever-built

【販売終了対象製品型番】

 

販売終了本体型式

型名

製品仕様

PX2-5103JR

PWRWAR-1YR/PX25103
PWRWAR-2YR/PX25103
PWRWAR-3YR/PX25103

PX2-5198J-E2N1

PWRWAR-1YR/PX25198
PWRWAR-2YR/PX25198
PWRWAR-3YR/PX25198

PX3-5198J-E2N1

PX2-1496JV

PWRWAR-1YR/PX21496
PWRWAR-2YR/PX21496
PWRWAR-3YR/PX21496

PX3-1870JV
もしくは、PX3-1833JV-E2F5

販売終了スケジュール

   

販売終了通知日

2018年 5月31日(木)

販売終了日(最終受注日)※

2018年8月31日(金)

最終出荷日※

2018年 11月29日(木)

エンジニアリングサポート終了日

2019年 11月29日(金)

サポート終了日

2020年11月30日(月)

(ご注意)
後継、代替モデルとしてご紹介しているものとの機能差、寸法差等は、ご確認の上、ご対応いただけますようご留意ください。

○用語について
       

販売終了日

この日をもって、受注・販売を終了とさせていただきます。なお、販売終了通知後の受注についてはキャンセル、返品はお受けできませんのでご注意ください。

最終出荷日

販売終了日までに受注したオーダーは、この日までにすべて出荷させていただきます。以降の出荷はございません。

エンジニアリング
サポート終了日

バグフィックスや機能追加などの製品(ハード/ソフト)に何らかの変更を加える対応を終了させていただきます。

サポート終了日

エンジニアリングサポートのみではなく、RMA対応・各種ワランティサポートの最終受付日となります。これ以降の障害対応依頼はお受けできなくなります。


  補足資料
【 追加リリース製品のご紹介】

・PX3-5198J-E2N1(外形寸法:WxDxH   52mm x 65mm x 900mm)


    (特長)
  1. ハーフラックサイズの0U モデルの200V30A PDU
  2. IEC C13、及び、C19アウトレットにロッキング機構付
  3. ロープロファイルブレーカ搭載により、ブレーカの突起なく、フラット

・PX3-5477X2JR-F8(外形寸法:WxDxH   440mm x 293mm x 88mm)


    (特長)
  1. 200V30A 2回路入力をもつ2Uサイズのラックマウント PDU
  2. L6-20Rが、各入力に対して、3口あり、また個々のアウトレットにサーキットブレーカ搭載
  3. ロープロファイルブレーカ搭載により、ブレーカの突起なく、フラット