ホーム » 製品 » Power Accessories » ラックマウントブラケット
ラリタンのラックマウントブラケットは、ラリタンの電源管理製品を様々な形状のサーバーラックなどに簡単に取り付け、固定できるように設計されています。ラリタンラックPDU、インラインメーター、ラックトランスファースイッチ、スマートラックコントローラ、分岐回路モニターに対応した取付金具は、垂直または水平に使用することで取付の柔軟性を高め、機器設置の課題を解決することができます。ブラケットオプションには、L型またはアングル型ブラケット、ヒンジブラケット、垂直ブラケット、特殊ブラケット、ブラケットキットがあります。
PDUラックマウントブラケットのメリット
250-80-7758-00
寸法 (WxDxH): 43mm x 59mm x 65mm
他のオプションはデータシート参照
251-01-0036-00
寸法 (WxDxH): 88mm x 59mm x 30mm
251-01-0056-00
寸法 (WxDxH): 103mm x 38mm x 43.6mm
251-01-0054-00
寸法 (WxDxH): 83.4mm x 68.2mm x 53.6mm
他のオプションはデータシート参照
251-01-0068-00
寸法 (WxDxH): 108.2mm x 159.5mm x 142.5mm
250-80-0049-00
寸法 (WxDxH): 136.5mm x 65mm x 1.6mm
他のオプションはデータシート参照
251-01-0021-00
寸法 (WxDxH): 131.3mm x 81mm x 14.7mm
251-01-0026-00
寸法 (WxDxH): 66mm x 64mm x 22mm
251-01-0086-00
寸法 (WxDxH): 100mm x 2mm x 82mm
他のオプションはデータシート参照
A0026-000001-000-1
寸法 (WxDxH): 78.31mm x 9.9mm x 86.9mm
A0026-000002-000-1
寸法 (WxDxH): 153.31mm x 9.9mm x 86.9mm