KVMヘルスケアソリューション - Raritan

KVMヘルスケアソリューション

 

ラリタンのKVM:スマートでセキュア、効率的でコスト管理に優れたリモートからの病室モニタリング

Raritan KVM healthcare nurse station
 

こんなニーズに

  • 一元化された場所から機器にリモートでアクセス
  • 患者のモニタリングを簡単に
  • 信頼性の高いデバイスの導入
  • 患者データのセキュリティ確保

ラリタンのKVM-over-IPソリューションは、このような医療ニーズに最適なソリューションです。病室の患者監視機器をナースステーションなどの病院内の集中表示装置に接続するための費用対効果の高い手段を提供します。

ラリタンのKVMは、遠隔監視や遠隔アクセスを可能にする豊富な実績を持つソリューションです。データセンター、クリーンルーム、食品加工、医薬品製造などの環境における機器のリモートアクセスに有用であることが実証されており、病院やヘルスケア用途の低コスト、高い柔軟性、耐久性のニーズに容易に応えることができます。

主な用途

remote nurse station monitoringリモートからのナースステーションモニタリング
remote patient monitoringリモートからの患者モニタリング
remote IT maintenanceリモートからのITメンテナンス

 
 

対象ユーザータイプ


hospitals

病院

 
imaging and radiology centers

イメージング・放射線センター


medical equipment support

医療機器サポート


rehabilitation facilities

リハビリテーション施設


long term care

長期ケア


surgical centers

手術センター


 

具体例

  KVM-over-IP in healthcare environment

導入のメリット

Exceptional remote access

卓越したリモートアクセス

ラリタンのKVMソリューションにより、看護師、医師、技術者、IT管理者は、病棟、手術室、医療キャンパスなどのさまざまな場所から、いつでもどこでも医療機器にアクセスすることができます。高解像度ビデオとリモートコントロールにより、専門家はネットワーク内のどこからでも医療機器にアクセスすることができます。従来はすべて直接現場で操作する必要がありました。

Built with speed in mind

スピードを意識した設計

今日の医療施設では、医師や看護師がいつでもどこでも状況に応じた情報にアクセスできることが求められています。常時アクセスだけでなく、リアルタイムのアクセスも必要です。ラリタンのKVMスイッチは、ネットワークの利用効率を高めるように設計されており、システムが大量のデータを最小限の遅延で処理できるよう支援します。これにより、急速に変化するデータにリアルタイムでアクセスできるようになります。

A dynamic history of reliability

信頼性を裏付ける伝統あるテクノロジー

医療施設では、テクノロジーのレジリエンスと信頼性が非常に重要です。ラリタンは、30年以上にわたって世界のトップ企業にソリューションを提供し、ITインフラストラクチャーの分野で信頼されるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ラリタンのKVM-over-IPソリューションは、現在だけでなく将来にわたってお客様のニーズをサポートすることができます。

Finding a flexible option

柔軟な選択肢を見つける

ラリタンのKVMスイッチは、ITインフラ全体を変更することなく、コラボレーションと効率性の向上、アップタイムの最適化、セキュリティと安全性の強化を実現します。これらの相互運用可能なソリューションは、現在お持ちのシステムと連携し、特定のソフトウェアと統合することも可能です。高解像度の画像処理装置や患者監視装置のある病院フロア全体など、単一の高性能アプリケーションに対応する製品を提供しています。


製品

Dominion KX IV-101

Dominion KX IV-101

KX IV-101は、ラリタンで最も高速かつ柔軟なリモートアクセスおよび管理ソリューションで、より高いビデオ解像度、より速いフレームレート、より高いビデオ品質、より速い仮想メディアをサポートします。KX IV-101はKX IVユーザーステーションとシームレスに統合され、放送局やスタジオでの同時アクセスに最適なパフォーマンスを発揮します。

  • 4Kビデオ:最大30フレーム/秒
  • 1080Pビデオ 最大60フレーム/秒
  • 高画質4:4:4カラー
  • LAN、WAN、インターネット上での動作にあわせて帯域幅を設定可能
  • Javaフリーの、IPベースのサーバーやワークステーションへのアクセス


詳細はこちら デモをリクエスト
Dominion KX IV-101

Dominion KX ユーザーステーション
Dominion KX ユーザーステーション

KX III ユーザーステーションは、ラボ、スタジオ、コントロールルームにおいて、オペレーターや技術者に高性能な KVM-over-IP アクセスを提供します。8台以上のサーバー、デュアルモニター、オーディオ、仮想メディアに同時にアクセスでき、30フレーム/秒の1080pビデオセッションを2つ、低レイテンシでサポートします。

  • 50ミリ秒のレイテンシで30FPSの1080pをサポート
  • 超高速接続とサブセカンドスイッチング
  • シングルモニター、デュアルモニターに対応
  • 同時に8台のサーバーにアクセス可能
  • CommandCenterとの統合により、ログインとアクセスを一元化

Dominion KX III

Dominion KX III

KX IIIは、VGA、DVI、HDMI、USB-C、DisplayPortビデオに対応したゼロUのCIMドングルを介して、サーバー、PC、ワークステーションに接続します。その高性能ビデオエンジンは、Javaフリー、BIOSレベルのサーバーアクセスとIP経由のコントロールをサポートします。

  • 1920 X 1080のビデオ解像度、30フレーム/秒
  • OSやソフトウェアをリモートでインストールできる仮想メディア
  • デュアルビデオ、デジタルオーディオ、デュアルモニターに対応
  • Javaフリー、IPベースでサーバやワークステーションにアクセス可能
  • 二重化電源、二重化ギガビットイーサネット、自動フェイルオーバー機能付き


詳細はこちら デモをリクエスト
Dominion KX III

中央集約管理
CommandCenter Secure Gateway(CC-SG)

CC-SGは、Dominionのスイッチに接続されたサーバーやワークステーションなどのIT機器への一元的にアクセスを可能にします。ユーザーステーションを利用して、CC-SGに接続されたサーバーにアクセスすることも可能です。

  • ITインフラ全体を1つのシステムからリモートアクセスし、制御するシングルポイント機能
  • Dominionスイッチ、iPDU、サービスプロセッサ、RDP、SSH、VNCなど、複数のリモートアクセス技術を統合
  • 認証、承認、ログの一元管理
  • ハードウェアアプライアンスまたはVMware、Hyper-V、XenServerの仮想アプライアンスとして利用可能

 

詳しい情報をご希望ですか?

見積を希望

見積希望はお気軽に

ラリタンにコンタクトする

オンラインデモ

Dominion KX IIIのトライアルで、効果を実感しましょう

テストドライブ

ご質問は?

ソリューションの詳細はラリタンのスペシャリストにお問い合わせください

ラリタンにコンタクトする