放送ソリューション - Raritan

放送ソリューション

放送、メディア、およびポストプロダクション用のネットワークKVMシステム

broadcast-media-network-kvm-control-room

以下を必要とされているお客様に最適です。

  • ソフトウェアベースのシステムへの超高速アクセスによる生産性向上
  • 幅広い放送オートメーション、ワークフロー、アプリケーションのサポート
  • システムの状態に関わらず、24時間365日のアウトオブバンドアクセスによるサーバーおよびワークステーションの設定と保守
  • 導入が容易で費用対効果に優れた、柔軟なリモートアクセスKVMソリューション
 

上記のいずれかに当てはまる場合は、ラリタンの高性能KVMシステムが適しています。放送、メディア、およびポストプロダクションアプリケーションに向けたラリタンの柔軟なIPベースネットワークKVMシステムは、LAN、WAN、VPN/インターネットにわたって時間や場所を問わない制御を実現します。構成と拡張が容易であり、費用対効果に優れた方法で導入できます。

リソース:


ラリタンの放送アプリケーションについて詳しくは、以下の有益なリソースをご覧ください。

kvm-high-performance-whitepaper-preview


ホワイトペーパー:Dominion KX IIIによる高性能アプリケーション


broadcast-media-network-kvm-public-broadcast-pbs-logo


ケーススタディ:MontanaPBSがラリタンのKVMソリューションを生かしてアジャイルな放送にシフト

アプリケーション

broadcast-media-network-kvm-radio-icon ラジオ/TV局
broadcast-media-network-kvm-tv-icon 放送/ケーブルネットワーク
broadcast-media-network-kvm-post-production-icon コンテンツ制作とポストプロダクション
broadcast-media-network-kvm-streaming-media-icon ストリーミングビデオ/メディア
broadcast-media-network-kvm-stadium-media-icon スタジアムとA/V
broadcast-media-network-kvm-control-room 制御室、スタジオ、NOC

しくみ

ラリタンの放送ソリューションは、容易な構成と利用が可能であり、ユーザーステーションに接続してローカルステーションからサーバーにアクセスするだけで、LAN/WAN経由であらゆる場所の機器に接続できます。

メリット

broadcast-media-network-kvm-post-production-studio

超高速での高性能ビデオ/オーディオ

ラリタンの新しいDominion KX IV-101シングルポートIPスイッチは、4Kビデオを 30フレーム/秒で、1080pビデオを60 FPSでサポートします。ラリタンのマルチポートDominion KX IIIスイッチでは、30 フレーム/秒での1080pビデオが可能です。両方とも、放送業界やビデオを多用する場合に最適です。どこからでも超高速接続とスイッチングを実現します。また、サーバーをVGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデ オと接続することもできます。

TV Director in Studio

最も柔軟性の高いIPアクセス

運用部門、IT管理者、およびエンジニアリング部門は、24時間365日、どこからでも任意のコンピューターにアクセスできます。これにより、放送など映像重視のアプリケーションに、LAN、WAN、およびVPN経由でインターネットを介してアクセス可能になります。ユーザーステーション、ラップトップ、PC、あるいはApple iPhoneやiPadを用いて、リモートから接続することも可能です。

broadcast-media-network-kvm-cityscape

緊急アクセスでアップタイムを最大化

IT管理者やエンジニアは、インターネット/VPN経由での緊急の時間外アクセスにより、時間を問わずに重要な機器の設定と保守が可能になり、アップタイムを最大化できます。ラップトップ、PC、またはApple iPhoneやiPadを用いたアウトオブバンドのBIOSレベル接続が可能であるため、素早くサーバーにアクセスしてトラブルシューティングや再設定、リブート、電源のオン/オフを実行できます。

broadcast-media-network-kvm-laptop-technology

コストの最小化

企業ネットワークを活用し、高価な専用ネットワークやケーブル配線を排除することで、コストを最小化できます。また、低価格の標準的なEthernetおよびIPテクノロジーを活用可能であり、ゼロUのサーバードングルはラックスペースや電力を消費しないため、大幅にラックスペースとコストを削減できます。

製品

Dominion KX III
高性能KVM-over-IPスイッチ

KX IIIは、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオをサポートしているゼロUのドングルを介してサーバーやワークステーションに接続します。この高性能ビデオエンジンは、IP経由でのBIOSレベルのサーバーアクセスと制御に対応します。

  • 30FPSで1920 x 1080のビデオ解像度
  • 仮想メディアによりリモートからOSやソフトウェアをインストール
  • デュアルビデオ、デジタルオーディオ、デュアルモニターをサポート
  • Javaを使用せずにサーバーやワークステーションにIPベースでアクセス
  • 自動フェイルオーバー機能を備えたデュアル電源とデュアルGigabit Ethernet

Dominion KX III
IPユーザーステーション

KX IIIユーザーステーションは、ラボ、スタジオ、制御室でオペレーターや技術者に高性能のKVM-over-IPアクセスを提供します。8台以上のサーバーへの同時アクセス、デュアルモニター、音声、仮想メディアに対応しており、30FPS、低遅延で2件の1080pビデオセッションを伝送できます。

  • 30FPSで1080pを50ミリ秒という低遅延でサポート
  • 超高速の接続と1秒未満での切り替え
  • シングルまたはデュアルモニターをサポート
  • 1度に8台のサーバーに同時アクセス
  • CommandCenterの統合による一元的なログインとアクセス

Dominion KX IV-101
超高性能4Kシングルポート
KVM-over-IPスイッチ

KX IV-101は、ラリタンの製品の中でも最も高速で柔軟なリモートアクセス管理ソリューションで、高解像度ビデオ、高速フレームレート、高品質ビデオ、高速仮想メディアをサポートしています。KX IV-101はKX IVユーザーステーションとシームレスに統合され、最高性能を誇ります。同時アクセスも可能で、放送業界やスタジオに適しています。

  • 4Kビデオ、最大30フレーム/秒
  • 1080Pビデオ、最大60フレーム/秒
  • 高品質4:4:4色
  • LAN、WAN、インターネットでの動作に合わせて帯域幅を構成可能
  • サーバーとワークステーションへ、Javaを使用せずにIPベースでアクセス

Dominion KX IV
IPユーザーステーション

新しいDominion KX IVユーザーステーションは、新たな次元のKVM-over-IP性能を実現し、4Kビデオ、複数のKVMセッション、最大3台のモニターに対応します。このユーザーステーションは、新しい超高性能KVM-over-IPスイッチ、Dominion KX IV–101と一緒に使用することをお奨めします。KX IIIユーザーステーションと機能は同じですが、3倍の性能を誇ります。

  • 最大30 FPSで4Kビデオをサポート
  • 新しいDominion KX IV-101との併用を推奨
  • 最大3台のモニターに接続
  • より多数のKVM-over-IPセッションをサポート
  • KX IIIユーザーステーションの3倍の性能

CommandCenter Secure Gateway
サーバー中央集約管理

CC-SGは、Dominionスイッチに接続されたサーバー、ワークステーション、その他のIT機器への一元アクセスを実現します。ユーザーステーションを用いて、CC-SGに接続されたサーバーにアクセスすることも可能です。

  • 1台のシステムから、ITインフラストラクチャ全体に一元的にリモートアクセスおよび制御
  • Dominionスイッチ、iPDU、サービスプロセッサー、RDP、SSH、VNCを含む複数のリモートアクセステクノロジーを統合
  • 一元的な認証、承認、記録
  • ハードウェアアプライアンスまたはVMware/Hyper-V/XenServer仮想アプライアンスとして利用可能
 

もっと詳しく知りたいときは?

見積もりのお申込み

付帯条件なしの見積もりについては、当社の営業チームまでお問い合わせください。

営業担当へのお問い合わせ

テストドライブ

今すぐDominion KX IIIをお試しいただき、御社に適しているかご確認ください。

今すぐ体験する

お問い合わせ

KX IIIの詳細は、製品スペシャリストまでお問い合わせください。

お問い合わせはこちら