KVMはラリタンにお任せください - Raritan

KVMはラリタンにお任せください

KVM-over-IPおよびシリアル製品

ラリタンは、KVMやシリアル製品、リモートアクセスソリューションを30年以上にわたって提供してきた実績を持つ、テクノロジーイノベーター企業です。5世代にわたる当社の製品は、全世界の5万か所で稼働しています。KVMやリモートアクセスに関するお客様のニーズに対応する、当社のテクノロジー、専門知識、およびサポートをご活用ください。

Dominion® KX-III

 


エンタープライズIPスイッチ

 

高性能KVM-over-IPスイッチで、データセンター、ラボ、サーバールームなどに理想的です。シングルスイッチで、8、16、32、または64のマルチプラットフォームサーバーとシリアルデバイスに接続することが可能です。


KX-IIIの詳細情報

Dominion® SX-II

 


Serial-Over-IPコンソールサーバー

 

いつでも、どこからでも、Serial-over-IPでシリアル機器にアクセスし、制御できます。業界で最もパワフルで、信頼性も高く、セキュアで使いやすいコンソールサーバーです。


SX-IIの詳細情報


CommandCenter® Secure Gateway

PC、物理サーバー、仮想サーバー、KVMスイッチ、シリアルコンソールサーバーへのアクセスを集約管理する、オールインワンのハードウェアまたは仮想アプライアンスです。


CommandCenterの詳細情報

Dominion® KSX-II

 


IP KVMおよびシリアルスイッチ

 

一体型のKVMおよびシリアルコンソールサーバーアプライアンスであり、サーバー、ストレージ、ルーター、スイッチ、PDUをセキュアにリモート管理します。


KSX-IIの詳細情報

Dominion® KX-II-101 V2

 


シングルポートIPスイッチ

 

データセンター外のサーバーへのセキュアなリモートアクセスと制御を実現する、高解像度ビデオ対応のシングルポートKVM-over-IPスイッチです。


KX-II 101の詳細情報

 

ラリタンのSecure Switch


 

政府/軍事機関をサイバー攻撃から守るためのデスクトップアクセスソリューションです。最新のNIAP保護プロファイル要件を満たす製品として認定を受けています。



Secure Switchの詳細情報

ラックマウント
コンソールドロワー


 

データセンターやサーバールームなどスペースが重要となる環境において、サーバーやKVMスイッチのラック前アクセスを実現する、1Uの統合型コンソールドロワーです。


詳細はこちら

アクセサリー


CAT5 Reach DVI

1080pの高解像度ビデオをサポートし、PCやサーバー、KVMスイッチのDVIおよびVGAポートへのリモートアクセスを保護します。

CAT5 Reachの詳細情報

KX IIIユーザー
ステーション

Dominion® KX IIIスイッチに接続されたサーバーへの高性能IPアクセスを可能にする、スタンドアロンのアプライアンスです。

ユーザーステーションの詳細情報

シリアルアクセス
モジュール

Dominion KX III KVM-over-IPスイッチに接続された、最大8台のシリアルデバイスに接続し、管理できます。

DSAMの詳細情報


その他のアクセサリー: コンピューターインターフェイスモジュール  |  コンバーターとアダプター  |  ケーブル

当社ソリューションに関心があるお客様は、こちらからお問い合わせください


下記フォームにご記入いただければ、すぐにご連絡いたします。
 

* 必須フィールド