DOMINION KX ユーザーステーション - Raritan

DOMINION KX ユーザーステーション

DOMINION KX ユーザーステーション

高性能KVM-over-IPスイッチへのアクセス

 

Dominion® KXユーザーステーションはスタンドアロンの高性能アプライアンスで、Dominion® KX IIIおよびKX IVスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセス、RDP、VNC、SSHを介したアクセスが可能です。またオプションでCommandCenterと統合することもできます。デスク上や標準の19インチラックに設置できるほか、VESA規格にも対応しており、モニター背面にも取り付けられます。ユーザーステーションは、一般的なCat5UTPケーブルやイーサネット/IPテクノロジー接続で導入でき、シングル/デュアル/トリプルモニターで複数サーバーへの同時アクセス、表示、制御を実現します。スタジオや制御室内のウォールモニターに接続されたユーザーステーションを、Webベースでリモート制御できます。

Dominionユーザーステーションは、2つ種類があります。従来のDominion KX IIIユーザーステーションは、KX III、最大1080pのシングル/デュアルモニターおよびサーバーとの使用に最適です。最新のより高性能なDominion KX Ⅳユーザーステーションは、Dominion KX IV-101、より高解像度(最大4K)のビデオ、多数のKVMセッション、最大3台のモニターとの使用に理想的です。

Dominionユーザーステーションは旧来のアナログマトリックススイッチや、柔軟性の低い放送システムを補完し、または手軽なIPアクセスを必要とする用途に使用できます。放送業界、ラボ、スタジオ、制御室、オフィス、データセンターなどで広くご利用頂けます。また、ユーザーステーションはCommandCenterと統合され、大規模展開のための一元化されたログインとアクセスをサポートします。

高性能ユーザーアプライアンス

  • パワフルなインテルベースのプラットフォーム
  • 1080pの画像データを2つ同時に50ミリ秒の低遅延で30FPSの高速ストリーミング
  • ノンブロッキングのDKX3-808モデルで超高速接続および1秒未満の超高速 スイッチングを実現。
  • VGA、DVI、HDMI、DisplayPortのビデオをサポート
  • 必要な機能を全て装備し、メンテナンスがほぼ不要

効率の高いパワフルなユーザーインターフェース

  • シングル/デュアルモニターに対応
  • 8台以上に同時IP接続
  • 複数のサーバーをスキャンおよびモニタリング。
  • 全画面表示対応(ツールバー非表示対応)
  • よく使う機能やホットキー登録による切り替え
  • 仮想メディア、USB音声対応

簡単な導入

  • フレキシブルなデュアルLAN/WANアクセス
  • 社内または独自LANを使用
  • 低価格のCat5UTPケーブル接続
  • 数百台のサーバー、デバイスにアクセス
  • デスクトップやノートPCのアクセスにも対応
  • デスクトップでもラックマウントやVESAマウントでも利用可能


構成例





画面イメージ

DOMINION KX III ユーザーステーション


もっと詳しく知りたいときは?

評価機希望

評価機で使い勝手を検証頂けます。

お問い合わせはこちら

テストドライブを
体験する

KXⅢの機能を試してみる。

今すぐ体験する

お問い合わせ

お問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら