ラボや製品開発用の機器へのリモートアクセス制御 - Raritan

開発やテストラボ用ソリューション

 

ラボや製品開発用の機器へのリモートアクセス制御

remote-access-and-control-for-labs-man-testing-semiconductor
 

こんなニーズはありませんか?

  • 複数の拠点にまたがるラボ機器のリモートアクセスと共有
  • 24時間365日のリモートアクセスで、ラボ機器の設定と再構成を迅速に行いたい
  • ラボ機器へのアクセスを最適化、スケジュール、制御
  • リモートアクセスをラボオートメーションシステムに統合
  • フリーズやクラッシュといったトラブルにあるラボ機器の遠隔操作による再起動
  • エネルギー使用量のモニタリングと削減

上記のいずれかに当てはまる場合は、ラリタンのリモートアクセス制御のKVMソリューションが最適です。ラボは、複雑なプロジェクトや新製品開発のための24時間365日の生産環境であり、多くの企業の成功に欠かせないものです。研究室の管理者は、世界中に分散した横断型チームのために、ラボのリソースをスケジュール、設定、管理しなければならないという、非常に難しくまたやりがいのある仕事に直面しています。

ラリタンのソリューションは、ラボでの過酷なスケジュールに対応するために研究用機器への24時間365日のアクセスを提供するだけでなく、フリーズやクラッシュといったトラブルに陥ったサーバーやPCをリモートで再起動する機能を提供します。また、機器を共有し、電力使用量を把握するために機器をモニタリングすることで、企業のエネルギー削減の取り組みにも対応することができます。ラリタンのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)は、ラボ管理者がラボの自動化システムとラリタンの機器を統合し、複数のチームやサイトで機器へのアクセスを共有・制御することを可能にします。

 

業種タイプ


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-kvm-high-performance-whitepaper-preview

ソフトウェア開発者


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-factory

ハードウェア開発者


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-lcd-display

テクノロジー企業


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

システムインテグレーター


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

SNS運営会社


local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-medicine

機器メーカー

しくみ


下の図は、ラリタンのテストラボソリューションが、複数のラボ機器に24時間365日、安全なリモートアクセスと制御を提供する方法を示しています。

test-lab-solution-diagram

 

アプリケーション

remote-access-connectionソフトウェア開発
local-and-remote-centralized-access-semiconductor-equipment-computer-protection-iconハードウェア開発
computer-iconテストと品質管理
factory-iconラボの管理
orcラボの自由化
quality-control機器の共有

 

導入メリット

semiconductor-lab-techn-at-computer

ラボのIT機器への高性能リモートアクセス

ラリタンのソリューションは、一つのシステムからいつでもどこからでも、遠隔地のラボ機器へのアクセス制御とリモート電源管理を実現します。これにより、ユーザーは何千台ものサーバーやPCへの高性能4Kアクセスが可能になります。

semiconductor-manufacturing-robot

複数の拠点のラボ機器への、柔軟性に富んだIPベースのアクセス

LAN、WAN、インターネットといったIP経由でラボ内の機器にリモートでもローカルでもアクセスできます。これにより、ラボのある拠点へ何度も駆けつけることによる交通費の高騰を削減し、全体的な生産性を向上させ、より迅速な再構成を可能にし、チーム間でアクセスを共有することで、より効率的な環境を構築することができます。

dominion-kxiii-product-video-icons

電源管理とエネルギー管理

これらのソリューションは、使用していない機器の電源オフをを可能にすることで、よりスマートで効率的なエネルギー管理を提供します。さらに、テストスクリプトを使用して、使用前に機器の電源を入れ、テストが完了したら電源を落とすことができます。

semiconductor-computer-workflow-icon

ラボの自動化と管理

ラリタンのAPI(Application Programming Interfaces)は、お客様のラボ自動化システムと統合することができます。この統合により、ラボの管理者は、複数の製品チームで複数拠点のラボ機器を共有し、制御されたアクセスを提供することができます。


製品

Dominion KX III

高性能KVM-over-IPスイッチ

KX IIIは、VGA、DVI、HDMI、USB-C、DisplayPortをサポートするzero-Uドングルのモジュールを介してサーバー、PC、ワークステーションに接続します。その高性能ビデオエンジンは、Javaフリー、BIOSレベルのKVM-over-IPアクセスとLAN、WAN、さらに時間外のアクセス制御もサポートしています。

  • 1920 X 1080 の解像度を 30 FPSで高速転送
  • 8、16、32、64ポート、1、2、4、8ユーザの12モデル
  • デュアル電源とデュアルLANポートで安全性と信頼性を確保
  • 仮想メディアを使ってリモートでソフトウェアをインストールしたり、ファイルを転送したり、OSを起動したりすることができます。
  • FAシステムとSDK/APIによるインテグレーション
  • ラリタンのCommandCenterとの統合により数千ものシステムへのアクセスが可能


KX-IIIの詳細情報 お問い合わせ
dominion-kxiii-product-image

4K対応KVM-OVER-IP
シングルポート超高性能ソリューション

KX IV-101は、ラリタンの製品の中でも最も高速で柔軟なリモートアクセス管理ソリューションで、高解像度ビデオ、高速フレームレート、高品質ビデオ、高速仮想メディアをサポートしています。KX IV-101はKX IVユーザーステーションとシームレスに統合され、最高性能を誇ります。同時アクセスも可能で、放送業界やスタジオに適しています。

  • 4Kビデオ、最大30フレーム/秒
  • 1080Pビデオ、最大60フレーム/秒
  • 高品質4:4:4色
  • LAN、WAN、インターネットでの動作に合わせて帯域幅を構成可能
  • サーバーとワークステーションへ、Javaを使用せずにIPベースでアクセス

CommandCenter Secure Gateway
サーバーの集約管理

CC-SGは、Dominionスイッチに接続されているサーバー、ワークステーション、その他のIT機器への集約アクセス管理を提供します。 ユーザーステーションを使用して、CC-SGに接続されているサーバーにアクセスすることもできます。

  • シングルアクセスポイントで単一のシステムからITインフラ全体をアクセス管理
  • DominionスイッチやiPDU、サービスプロセッサ、RDP、SSH、VNCといった複数のリモートアクセス技術を統合管理
  • 集中認証、承認、ロギング
  • ハードウェアアプライアンスまたはVMware、Hyper-V、XenServerベースの仮想アプライアンスとして利用可能
  • フル機能のWebサービス APIでKVMセッションとCC-SG管理へのアクセス

ラリタンインテリジェントPDU

XERUS™テクノロジープラットフォームを利用したPXインテリジェントラックPDUは卓越した高信頼性電源管理を提供します。これによりリアルタイムのリモート電源管理、環境センサー、データセンタインフラ管理が可能になります。

PXシリーズは、多様なオプションを備えた数千のモデルを提供します。 これらには、アウトレットの切り替え、個々のアウトレットの計測、高電力、400Vの3相電源などがあります。

  • サーキットブレーカー、インレットレベル、アウトレットレベルといった複数の計測ポイント
  • プラグアンドプレイの環境センサーで温度、湿度、エアフロ―などを計測
  • 高電圧三相電源ラックPDU
  • 大規模な導入と構築のための多様なオプション

 

もっと詳しく知りたいときは?

見積もりのお申込み

付帯条件なしの見積もりについては、当社の営業チームまでお問い合わせください。

営業担当へのお問い合わせ

テストドライブ

今すぐDominion KX IIIをお試しいただき、御社に適しているかご確認ください。

今すぐ体験する

お問い合わせ

KX IIIの詳細は、製品スペシャリストまでお問い合わせください。

お問い合わせはこちら