ビデオ - リソース - Raritan

リソース

ビデオ

ラリタンのKVMヘルスケアソリューション

近年、病院のリモート監視・アクセスへの関心が高まる中、多くのお客様に選ばれているのがラリタンKVMリモートアクセス制御ソリューションです。KVMはあなたの病院の安全な運営に寄与します。

スマートラックコントローラー : インテリジェントなセンサー管理

ラリタンのスマートラックコントローラ(SRC)は、環境モニタリング、各アセットの位置情報、物理的アクセス、その他のモニタリングやセキュリティセンサーの接続ポイントとして機能するインテリジェントなセンサー管理ソリューションです。

Dominion® KX ユーザーステーション

Dominion® KX ユーザーステーションは、RDP、VNC、SSHを介してDominion® KX IIIやKX IVスイッチに接続されたサーバーに、高性能なIP KVMスイッチでアクセスするためのスタンドアロン型アプライアンスで、オプションでCommandCenterとの統合も可能です。スリムな形状のため、机の上に置いたり、標準的な19インチラックに取り付けたり、モニターの背面にVESAマウントしたりできます。

ラリタンのPDUにおけるLEDアウトレットの状態

ラリタンは、LEDアウトレットの状態の特定に関して独自のアプローチを採用しています。電源オン/オフ機能付きアウトレットPDUには、アウトレットごとに個別のLEDライトが設置され、複数の色でアウトレットの状態を表しています。

ラリタンのiX7コントローラーの電力共有機能

ラリタンのiX7コントローラーの電力共有機能は、給電時の電力損失リスクを発生前に緩和し、ダウンストリームのデイジーチェーン接続されたPDUの可視性を維持するなど、さまざまなメリットをもたらします。

iX7™:最も高度なPDUコントローラー

iX7™はこれまでで最も高度なPDUコントローラーであり、PX3モデルのコンピューティング能力を向上し、ポートとアプリケーションを追加して、データセンターオペレーションをより効率的かつ低コストで管理できるよう支援します。

コントローラーをリセットするには?

コントローラを再起動する必要があるけれども、機器の電源を落としたくない場合があります。たとえば接続性の問題をトラブルシューティングしている場合や、技術サポートの問題に対処している場合などが考えられます。このビデオでは、iX7コントローラをリセットする方法を説明します。

ラックマウントスマートセンサーの接続と設定

スマートセンサーは、既存のラック電源インフラに直接シームレスに接続することができ、コストを大幅に削減しながら迅速・簡単に導入することができます。ラリタンやサードパーティ製の電力インフラにも簡単にセンサーを組み込むことができるので、安心して導入できます。

Dominion® LX II

中堅・中小規模企業(SMB)向けの手ごろな価格のDominion® LX IIは、ITシステム、データセンター、ラボ、ネットワーク管理者にリモートからのサーバーやシリアル機器へのアクセスを可能にし、アップタイムを最大化し、現場に駆け付けることなく問題解決を可能にします。

SmartSensorはデータセンターに関する貴重な知見を提供
温度、湿度、エアフロー、気圧、水漏れ、および接点閉鎖を検知するSmartSensorにより、データセンターマネージャーはホットスポットを特定し、効率的かつ最適に機器を冷却し、費用のかかるダウンタイムを防止し、データセンターのセキュリティを維持することができます。

Page 1 of 3 pages  1 2 3 >