このビデオでは、IT管理者およびラボ管理者の皆様に対して、ラリタンのCommandCenter Secure Gateway(CC-SG)がセキュアでシンプルな統合リモートアクセスを提供する方法、並びに、アプリケーション、オペレーティングシステム、BIOSレベルで複数テクノロジープラットフォームの制御を提供する方法を解説します。CC-SGにより、何千ものITデバイスをデスクトップから管理することが可能になります。
ラリタンの最高性能のKVM-over-IPスイッチで、リモートアクセスと管理に新しいレベルのUltra HD 4Kパフォーマンスをもたらします。
この最新のビデオで、ラリタンのシリアルコンソールサーバーDominion SX IIが、ネットワークスイッチ、ルーター、サーバー、PDU、通信機器などのシリアル制御デバイスへのパワフルなアクセスと管理をどのように実現するか、ご確認ください。
ラリタンのKVMとインテリジェントラックPDUの導入により、データセンター運用効率化がどのように実現できたのでしょうか?
ラリタンのDominion KX IIIが世界トップクラスのKVM-over-IPスイッチである理由をご覧ください。Dominion KX IIIは、サーバーとネットワーク機器の高性能なリモートアクセスと制御を実現する、ラリタンの主力のエンタープライズクラスのKVM-over-IPスイッチです。
以下のビデオをご覧ください。そして最新のiX7コントローラーの卓越した信頼性、より効率的なオペレーション、成長を続けるデータセンターをサポートするために設計された将来のニーズに対応するアーキテクチャーをお確かめください。
データセンターのアップタイム向上、省エネ、キャビネット電源のリモート管理をお考えですか?ラリタンのPX™インテリジェントラックPDUにおまかせください。
電源管理ソリューションに注ぐ情熱と、高密度化を続ける世界の主要データセンターのトレンドについて語ります。
アウトレット単位での計測が可能なラリタンのインテリジェントラックPDUとDCIMモニタリングソフトウェアの導入により、データセンターがどのような変化を遂げたかを語ります。
ラリタンのDCIMソフトウェアによって限られたキャパシティを有効活用し、データセンターの効率をアップした政府機関の事例を語ります。