ホーム » 製品 » Cat5 KVM Switches » MasterConsole デジタル Dual
Masterconsole デジタル Dual(MCD-DUAL)はMCD製品ファミリーの新しいデュアルヘッド Cat5 KVMスイッチです。ラリタンのデュアルモニターKVMスイッチを使えば複数のデュアルヘッド機器を一か所から管理・制御が可能で、シームレスなマウス切り替えをサポートします。
MCD-DUALは、MCD-DUAL KVMスイッチをカスケード接続することで最長45mの距離で最大64台までのサーバーを管理できます。コンピュータの接続には、標準的なカテゴリー5/6/6eのUTPケーブルを使用します。また、マウス動作やホットキー、オンスクリーンディスプレイ(OSD)でポートを切り替えも可能です。
MCD-DUALにはMCD-104-DUALとMCD-108-DUALの2つのモデルがあり、それぞれ4台または8台のデュアルヘッドサーバーやPCを管理できます。
この新しいMasterConsole デジタル Dualは、デュアルディスプレイ出力、デジタルビデオインターフェース、ボーダーレスなマウスポート切り替えによるオーディオのサポートに最適です。
複数のデュアルヘッドビデオインターフェースをCIM(MDCIM-DVI/HDMI/DP)とUTP VGAケーブル経由でサポートしています。
最大 1920 x 1200 @75Hz、 1920 x 1080@60Hz をサポートします。
デジタル(HDMI、DVI、DisplayPort:DP)CIMやアナログ(VGA)ケーブルを使って30メートル離れたサーバーに接続します。
マウスを使って迅速にチャネルを切り替えることで時間を節約し生産性を改善します。
MCD-DUALは全て1Uの高さ
プラグアンドプレイの設置と設定、使いやすいオンスクリーンディプレイ(OSD)による操作。
AutoScan(自動スキャン)を使用すると、さまざまな速度でサーバーをスキャンすることで簡単に監視できます。AutoSkip(自動スキップ)では、非アクティブなチャンネルをバイパスできます。
新しいMasterConsole デジタル Dualディスプレイ (MCD-DUAL) SMB 向けKVMスイッチは、デュアルディスプレイ出力、デジタルビデオインターフェース、オーディオをサポートし、ボーダーレスなマウスポート切り替えが可能です。
モデル | ユーザ | ポート数 | ビデオポート |
MCD-104-DUAL | 1 | 8 | 2 |
MCD-108-DUAL | 1 | 16 | 2 |
MCD-108 | 1 | 8 | 1 |
MCD-116 | 1 | 16 | 1 |
MCD-216 | 2 | 16 | 1 |
MCD-232 | 2 | 32 | 1 |
コンピューターインターフェイスモジュール (CIMS) | |
モデル | 詳細 |
MDCIM-DVI | DVI ビデオ出力 + キーボード・マウス用USB |
MDCIM-HDMI | HDMI ビデオ出力(HDMIオーディオ)+ キーボード・マウス用USB |
MDCIM-DP | DPビデオ出力 + キーボード・マウス用USB |
MDUTP VGA KVM コンボケーブル | |
モデル | 詳細 |
MDUTP20-VGA | 2メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ |
MDUTP40-VGA | 4メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ |
MDUTP60-VGA | 6メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ |
MDUTP150-VGA | 15メートルケーブル, VGA + USB + オーディオ |