エンタプライズデータセンター向けのラックPDUカスタム設計 - Raritan

政府系機関や軍事用途

 

コンピューター、ネットワーク、ITシステムへのリモートアクセスと制御

remote-access-and-control-government-solutions-cover
 

こんなニーズに

  • コンピューター、ネットワーク、その他IT機器へのセキュアで信頼性の高いKVMアクセス
  • データセンター、ラボ、軍用施設、航空システム、指令センターのコンピューターベースのシステムへのアクセスと制御
  • サーバー、ワークステーション、ネットワーク機器の生産的なリモート管理
  • AESやFIPS 140-2暗号化、米国政府で必須のスマートカード(CAC)認証、IPv6ネットワーキングを必要とするセキュリティ要請への対応
  • 異なる機密レベルのコンピューターシステム間を安全に切り替えるためのセキュアなデスクトップKVMスイッチ
  • ビデオなどの動的なアプリケーションやシステムへの高性能、超高速アクセス

これらのいずれかが該当する場合、ラリタンの安全なリモートアクセス制御管理ソリューションが最適です。ラリタンのソリューションなら、いつでもどこからでもサーバーやインフラにアクセス管理が可能で、最新の政府のセキュリティ要件を満たします。 継続的なセキュリティ更新とパッチにより、最新の脆弱性を回避するためのサポートを提供します。 生産性を高め、ラボ、サーバールーム、データセンターへの出張回数を削減し、セキュリティを犠牲にすることなくすべてを実行できます。 ラリタンのソリューションは25年以上にわたり、軍事施設や政府機関で利用されてきました。

 

ユーザーのタイプ


state-and-local-government

米国州政府や地方政府
 

federal-agencies

連邦政府機関
 

defense-contractors

防衛関連企業
 

intelligence-agencies

情報機関
 

armed-forces

国防軍
 

アプリケーション

it-infrastructure-management ITインフラ管理
data-center-labs-and-server-rooms データセンター、ラボ、サーバールーム
secure-kvm-desktop-switching セキュアなKVMデスクトップスイッチング
command-and-control コマンドと制御
military-and-defense-systems 軍需・防衛システム
aerospace-and-aviation 宇宙・航空システム

導入メリット

military-grade-secure-access

ミリタリーグレードのセキュアなアクセス

ラリタンのDominion KX IIIなら、AES、FIPS 140-2暗号化、スマートカード(CAC)認証、IPv6ネットワークなどの政府、軍事セキュリティ要件を満たす安全なリモートアクセスと制御が可能です。

high-performance-kvm-access

高性能KVMアクセス

Dominion KX IIIスイッチとユーザーステーションを使えば、ビデオ、地図、ソナー、レーダー、高解像度画像を使用して、動的なリアルタイムアプリケーション向けの非常に高性能なビデオとオーディオを提供します。 50ミリ秒の低遅延で毎秒30フレームの1080pビデオをサポートします。

centralized-server-management

サーバーの集約管理

データセンターやラボの管理者は、単一のシステムからITインフラ全体にアクセス制御できます。オプションのリモート電源制御を使用して、BIOSレベルのアウトオブバンドKVMや様々なコンピューターやシリアル機器へのシリアルアクセスを備えています。 さらに、サービスプロセッサ、RDP、SSH、VNCなどのインバンド方式もサポートされています。

secure-access-to-classified-information

機密情報へのセキュアなアクセス

Peripheral Sharing Devicesバージョン3.0の最新のNIAPプロテクションプロファイルの要件を満たすために、複数の機密レベルでコンピューターへのKVMデスクトップアクセスを保護します。 異なる機密レベル間の厳密な分離、改ざん防止操作、ファームウェアのロックダウン、キーボードデータの自動クリアを提供します。

特徴

secure-encryption セキュアな暗号化
 

強力な 256 ビット AES暗号化

FIPS 140-2暗号化モジュール

強力な TLS セッション暗号化

すべてのデータとセッションを暗号化

high-reliability-and-availability 高い信頼性と可用性
 

セキュアなアプライアンスモデル

イーサネット二重化と電源二重化

CommandCenter クラスタリングと VMware の高可用性

secure-authentication セキュアな認証
 

LDA, Radius, Active Directory

SmartCard/CAC 認証

RSA SecurID

広範囲のポリシー管理

java-free-user-interfaces JAVA不要のユーザーインターフェース
 

2つの JavaフリーKVMクライアント

Javaフリーのシリアルクライアント

Windows, Linux, and Mac

コントロールルーム用のユーザーステーション

integrated-solution 統合ソリューション
 

CommandCenter (オプション)による管理

KVMとシリアルアプライアンスを統合

集約されたロギングと認証

リモート電源管理を集約

high-performance-remote-access 高性能のリモートアクセス
 

1080p の映像を30 FPSで高速伝送

超高速コネクションとスイッチング

VGA, DVI, HDMI, DisplayPortをサポート

LAN, WAN, VPN経由のアクセス

高性能ユーザーステーション

製品

Dominion KX III
高性能KVM-over-IPスイッチ

KX IIIはVGA, DVI, HDMI, DisplayPortをサポートするゼロU のモジュール経由でサーバーやワークステーションにアクセスします。高性能のビデオエンジンでBIOSレベルでリモート管理が可能です。

  • 1920 X 1080 の解像度を 30 FPSで高速転送
  • 仮想メディアでリモートからOSやソフトウエアをインストール
  • デュアルビデオ、デュアルオーディオ、デュアルモニターをサポート
  • Javaフリーでサーバーやワークステーションへアクセス
  • 二重化電源、二重ギガビットイーサネット、自動フェイルオーバー

Dominion KX III
IP ユーザーステーション

KX IIIユーザーステーションは、ラボ、スタジオ、コントロールルームのオペレーターやエンジニアに高性能のKVM-over-IPアクセスを提供します。 8台以上のサーバー、デュアルモニター、オーディオ、仮想メディアへの同時アクセスにより、30 FPSの高速で2つの1080pビデオセッションを低遅延でサポートします。

  • 50ミリ秒の低遅延で毎秒30フレームの1080pビデオをサポート
  • 超高速接続と一秒未満のスイッチング
  • シングル・デュアルモニターに対応
  • 8台以上のサーバーに同時接続
  • CommandCenterで一元化されたログインとアクセス

Raritan Secure Switch (RSS)
セキュアなデスクトップKVMスイッチ

RSSはNIAP認定を受けたセキュアなデスクトップKVMで、様々な機密レベルでのコンピューターシステムを安全に切り替えます。政府機関、軍用、情報機関などに適しています。

  • NIAPバージョン3.0プロテクションプロファイルのラボ検査済み
  • マルチレベルの物理・論理セキュリティ防御
  • アナログとデジタルビデオで4KウルトラHDをサポート
  • セキュアなUSBデバイス制御

Dominion SX II シリアルコンソールサーバー
シリアル機器のリモート管理

ラリタンの次世代シリアルコンソールサーバー(ターミナルサーバー)。 いつでもどこでもSerial-over-IPアクセスとシリアル機器の制御を提供します。 強力で安全、信頼性が高く、使いやすいコンソールサーバーとして、 サーバー、ネットワーク機器、セキュリティアプライアンス、ラックPDU、仮想ホスト、ワイヤレス/通信機器に安全で自在なアクセスを提供します。

  • 強力なAESや米国連邦標準規格のFIPS140-2暗号化といったミリタリーグレードのセキュリティ
  • 1GHzプロセッサ、二重化電源やデュアルギガビットLANポートといったパワフルなハードウェア
  • SSH、Telnet、Java不要のWebブラウザ経由によるJava不要のSerial-over-IPアクセス
  • シリアル機器を広範囲にサポート。様々な機器へのアクセスを提供
  • DTE/DCEポートの自動検知によりロールオーバーケーブルを削減

CommandCenter Secure Gateway
サーバー中央集約管理

CC-SGは、Dominionスイッチに接続されているサーバー、ワークステーション、その他のIT機器への集約アクセス管理を提供します。 ユーザーステーションを使用して、CC-SGに接続されているサーバーにアクセスすることもできます。

  • シングルアクセスポイントで単一のシステムからITインフラ全体をアクセス管理。
  • DominionスイッチやiPDU、サービスプロセッサ、RDP、SSH、VNCといった複数のリモートアクセス技術を統合管理
  • 集中認証、承認、ロギング
  • ハードウェアアプライアンスまたはVMware、Hyper-V、XenServerベースの仮想アプライアンスとして利用可能

ラリタンインテリジェントPDU

XERUS™テクノロジープラットフォームを利用したPXインテリジェントラックPDUは卓越した高信頼性電源管理を提供します。これによりリアルタイムのリモート電源管理、環境センサー、データセンタインフラ管理が可能になります。

PXシリーズは、多様なオプションを備えた数千のモデルを提供します。 これらには、アウトレットの切り替え、個々のアウトレットの計測、高電力、400Vの3相電源などがあります。

  • サーキットブレーカー、インレットレベル、アウトレットレベルといった複数の計測ポイント
  • プラグアンドプレイの環境センサーで温度、湿度、エアフロ―などを計測
  • 高電圧三相電源ラックPDU
  • 大規模な導入と構築のための多様なオプション

 

詳しい情報を知るには?

eBookを読む

KVM-over-IPが最も安心な選択と言われる理由は?

今すぐダウンロード

テストドライブ

Dominion KX IIIテストドライブは無料で体験頂けます

今すぐ体験する

お問合せするには?

KVMスイッチに関するお問い合わせは、今すぐラリタン・ジャパンまで

問い合わせはこちら