移動通信基地局の監視、アクセス、制御 - Raritan

移動通信基地局の監視、アクセス、制御

点在する全ての基地局を1カ所で監視・管理し、基地局タワーのダウンタイムを防止

ラリタンは、30年以上にわたって電源、リモートアクセス制御ソリューションを提供してきた豊富な実績を持つイノベーターです。この経験を活かして大手の移動通信ネットワーク事業者が、遠隔地にある重要な機器を集中的に監視・アクセスするためのスマートなソリューションを用いて、効率化を実現するお手伝いをしています。

ラリタンのソリューションは、お客様の携帯電話インフラの現状と将来の成長に備えて、以下のように設計されています。

  • サービス障害対応のために現場に技術者を派遣する回数を減らすことが可能で、出張コストの削減が可能です。

  • 点在した基地局の電源や環境の監視を、拡張性の高い単一のソリューションで一元化します。

  • 基地局のUPSランタイム残や発電機のバッテリーの状態などの情報を提供します。

  • その他にも、、、


ソリューションコンポーネント

スマートラックコントローラー

 


SRC-8088

 

1U スマートラックコントローラー、2 x C14 電源入力、 8 x RJ-45 センサーポート、 1 x RJ-45 RS-232 ポート、 2 x USB-A ポート、 1 x USB-B ポート、 2 x RJ-45 (10/100/1000 Mbps) Ethernetポート、 1 x RJ-45 フィーチャーポート、リモートHUB接続用に2xRJ-45ポー ト、 マルチカラー LCD ディスプレイ


データシートを見る

温度・湿度センサー


DX2-T2H2環境センサー

 

デュアルコンボセンサー:RJ-12コネクターから温湿度コンボセンサーまでのケーブル長は3m、追加の温湿度センサー間はさらに3m(合計6m/20ft)。


センサーの詳細はこちら

デジタルセンサー

 


DX-D2C6 ドライコンタクトセンサー

 

デジタルセンサーは、接点クロージャーセンサーとドライ接点信号アクチュエーターの両方に対応した7つのチャンネルを持ち、煙検知などの追加のセンサーニーズに対応しています。
 


その他のセンサーについてはこちら

Power IQ®


PIQ ソフトウェアライセンス

 

Power IQ® ソフトウェアはインフラストラクチャーのリソースをモニタリングするための情報とコントロールを提供するとともに、潜在的なトラブルをダウンタイムが発生する前に知らせるアラート機能を提供します。


Power IQの詳細はこちら

 

ソリューション概要

 + クリックして拡大

 

 

モバイル通信事業者、タワーオペレーター、PoCを検討しているITインテグレーター、どなたでもお気軽にご連絡ください。


以下のフォームに記入してお送りください。折り返しご連絡差し上げます。
 

* Denotes a required field.