Posted on May 16, 2012
-遠隔からの電力計測と環境監視を実現し、データセンタの見える化を促進-
ITインフラ管理のリーディングサプライヤーであるラリタン(本社:米国ニュージャージー州サマセット、日本法人本社:ラリタン・ジャパン株式会社、東京都港区、以下ラリタン)は本日、インテリジェントPDU(Power Distribution Unit:ラック用電源タップ)のエントリーモデルとして、電力計測と環境監視が遠隔から行える次世代PDU「PX2-1000」の4機種の販売を開始したことを発表します。
PX2-1000は、手頃な価格ながら電力管理・環境監視機能を備えた、新しいタイプのインテリジェントPDUです。PDU単位での電流、電圧、消費電力、キロワット時電力といった電力情報の見える化のほか、オプションのセンサを取り付けることで温度、湿度、エアフロー、気圧、ドアの開閉、Webカメラといったラック周辺の環境情報もリアルタイムでモニタリングできます。
PX2-1000を使用することで、管理者はPDU全体の電力情報や周囲の環境状況を遠隔から正確に把握することができ、電力・環境最適化に向けてより効果的なPDCAサイクルを確立することができます。計測した値が閾値を超えたり、イベントが発生したりした場合にはアラートが発せられ、異変や障害に素早く対処できます。さらに、設定によりイベントトリガーで画像のキャプチャが可能で、不正な動きをリモート監視することもできます。PX2-1000で使用する環境センサはプラグアンドプレイで使用でき、かつネットワーク経由で簡単に情報を取得できることから、これまでの専用線による環境監視に比べて導入が容易でコストも少なく済みます。
昨年に引き続き、今年も電力供給不足の懸念が高まる中で、電力使用量の削減と電力使用効率の向上はあらゆる企業にとって大きな課題となっています。従来ラリタンでは、高機能PDUを提供することで、電力使用量の大きいハイエンドな顧客ニーズに応えてまいりましたが、今回新たにエントリーモデルをラインナップに加えたことで、電力・環境管理へのハードルが高かったお客様やベーシックな機能をお望みのお客様のニーズにお応えします。
今後ラリタンは、データセンタインフラストラクチャ管理(DCIM)の可視化・効率化を推進する「スマートラック」ソリューションのもと、データセンタインフラ管理製品をさらに拡充してまいります。
PX2-1000について:
価格:オープン価格
(市場想定価格 ¥94,290~)
販売開始:2012年5月15日
モデル:
型番 |
コンセント 数 |
入力 電圧 |
最大供 給電流 |
ラック スペース |
入力プラグ 形状 |
出力コンセント 形状 | 寸法 | 重量 |
PX2-1497J | 24 | 200V | 30A | 0U | NEMA L6-30P |
IEC C13×20口、 C19×4口 | 52mm×53mm×1539mm | 4.7kg |
PX2-1482J | 24 | 200V | 16A | 0U | NEMA L6-30P | IEC C13 | 52mm×43mm×1298mm | 2.86kg |
PX2-1490J | 24 | 100V | 30A | 0U | NEMA L5-30P | NEMA 5-15R | 52mm×53mm×1539mm | 3.5kg |
PX2-1472J | 24 | 100V | 16A | 0U | NEMA L5-20P | NEMA 5-15R | 52mm×43mm×1298mm | 2.86kg |
PX2-1000の主な特長:
様々な単位の消費電力を計測
PDU全体の電圧(ボルト)、電流(アンペア)、力率(*1)、皮相電力(*2)(kVA)、有効電力(kW)、キロワット時(kWh)単位の消費電力のデータなど様々な電力情報を正確に収集します。
(*1)力率:有効に使用された電力の割合 (*2)皮相電力:電圧と電流の積
各種環境情報をネットワーク経由で把握
温度、湿度、エアフロー、気圧、ドアの開閉、Webカメラの情報を統合し、WebブラウザまたはPDUのLEDディスプレイからリアルタイムで環境を監視できます。
Power IQ®に対応
ラリタンの電力管理ソフトウェアPower IQに対応し、PDUの集中管理並びに情報の詳細な分析が可能になります。
設置の柔軟性
PDUが回転するとLED ディスプレイの向きも変わるオートフリップPDUディスプレイを新たに搭載し、設置の柔軟性をさらに高めました。PX2-1000にはイーサネットポートのほかに、USB-A(ホスト)、USB-B(デバイス)、KVMやアセット管理ツールとの連携に使用するFeature/KVMポート、DB9 RS232シリアルなどのポートが備わっています。
詳細はWebサイトをご覧ください。
http://www.raritan.com/jp/products/power-distribution/intelligent-rack-pdus
またラリタンではPX2-1000の発売に合わせ、キャンペーンを実施します。アセット管理ツールと同時購入で通常価格よりお値引きいたします。詳しくは営業部 sales.japan@raritan.comまでお問い合わせください。
ラリタン(Raritan.com)について
ラリタンは、あらゆる規模のデータセンタに適した電源管理、KVM、シリアルソリューションで豊富な実績を誇るITインフラ管理のリーディングサプライヤー。ラリタンの製品は世界5万ヶ所以上の施設で使われており、電源効率の改善、データセンタ生産性の向上、遠隔拠点業務の強化に必要な制御機能を提供しています。米ニュージャージー州サマセットに本社を置くラリタンは、世界各地にオフィスを置き76ヶ国に製品を供給しています。詳しくはウェブサイト (Raritan.co.jp)をご覧ください。
※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名ならびにサービス名は、各社の商標または登録商標です。
<報道関係者様問い合わせ先>
ラリタン・ジャパン株式会社 担当:吉田
URL: http://raritan.co.jp/
電話: 03-5795-3170(代)
E-mail: marketing.japan@raritan.com