Posted on April 24, 2013
—ベーシックな「PX2-1000」シリーズに2モデル、
ハイエンドの「PX2-5000」シリーズに2モデルを新たに投入—
インテリジェントな電力管理、環境監視ソリューションのリーディングプロバイダであるラリタン・ジャパン株式会社(本社:米国ニュージャージー州サマセット、日本法人本社:東京都港区、以下ラリタン、代表:ジェラード・ポール・クラーク)は本日、インテリジェントPDU「PX2」シリーズの「PX2-1000」に2モデル、「PX2-5000」に2モデル、合わせて4モデルを追加し、2013年5月1日より提供を開始することを発表します。この4モデルは、既存の各シリーズと同等の性能・機能ながら、アウトレットのプラグ/コンセント形状、電圧、電流などをカスタマイズにて生産しているため、受注ベースでのご提供となります。
「PX2-5000」シリーズは、アウトレットごとの電力計測・電源オンオフといった電源管理とラック周囲の環境監視が行える、ラリタンインテリジェントPDUの中で最もハイエンドなシリーズです。電流(A)、電圧(V)、力率(W)、皮相電力(kVA)、有効電力(kW)といった電力情報をアウトレット単位で計測し、エネルギー効率の向上と電力キャパシティ最適化のための情報を提供します。さらに、温度・湿度・エアフロー・気流・Webカメラといった環境にまつわる情報も、センサをPDUに繋げることで計測できるため、電力管理と環境監視が1台で実現し、コストも抑えられます。
一方、「PX2-1000」シリーズは、PX2-5000シリーズと同等の環境監視機能を持ちつつ、電力情報をPDU単位、すなわちラック単位で計測する、インテリジェントPDUの中では最もベーシックなタイプのPDUです。1ラック当りの電力使用量を把握したいという基本的なニーズに対応しています。
今回のラインアップ拡充は、2008年にインテリジェントPDUを日本市場に提供して以来市場が拡大し続ける中、インテリジェントPDUのイノベーションリーダーとして、多様化するニーズにお応えするために実現しました。ラリタンでは今後とも、お客様それぞれの環境にジャストフィットするPDUをご提供するため、受注開発(ETO=Engineer To Order)、受注生産(BTO=Build To Order)を通じて「PX2」シリーズのラインアップを拡充し、更なる市場拡大を図ってまいります。
新モデルについて:
価格: オープン価格(市場想定価格 PX2-1478JV ¥95,400~)
販売開始: 2013年5月1日
販売モデル: 下記表の通り
PX2-1000 新モデル2機種
型番 |
入力 電圧 | 最大供給電流 |
ラック スペース |
入力プラグ 形状 |
出力コンセント 形状(数) | 寸法(w×D×H) | 重量 |
PX2-1496JV | 200V | 30A | 0U | NEMA L6-30P | IEC C13(24) | 52 mm×53 mm×1539 mm | 5.9kg |
PX2-1478JV | 100V | 30A | 0U | NEMA L5-30P | NEMA 5-15R(24) | 52 mm×53 mm×1539 mm | 5.5kg |
PX2-5000 新モデル2機種
型番 |
入力 電圧 | 最大供給電流 |
ラック スペース |
入力プラグ 形状 |
出力コンセント 形状(数) | 寸法(w×D×H) | 重量 |
PX2-5483J | 200V | 20A | 0U | NEMA L6-20P |
IEC C13(21)、 C19(3) | 52 mm x 65 mm x1539 mm | 4.9kg |
PX2-5493J-E2 | 200V | 32A | 0U | IEC60309 32A 2P+E | Locking C13(20)、Locking C19(4) | 52 mm×71 mm×1539 mm | 4.9kg |
PX2シリーズ全ラインアップ(PX2-1000シリーズ6機種、PX2-5000シリーズ8機種)
入力電圧(VAC) | コンセント数 | ラックスペース | オンオフ | 計測 | 最大供給電流(A) | |||
15 | 20 | 30 | 32 | |||||
100 | 24 | 0U | ─ | PDUごと | PX2-1472J | PX2-1490J | ||
PX2-1478JV | ||||||||
PDU/アウトレットごと | PX2-5472JV-A1 | |||||||
8 | 2U | PDU/アウトレットごと | PX2-5838JR | |||||
6 | 1U | PDU/アウトレットごと | PX2-5138JR | |||||
200 | 24 | 0U | PDU/アウトレットごと | PX2-5483J | PX2-5493J-E2 | |||
PX2-5497JV-A1 | ||||||||
PX2-5496JV-A7 | ||||||||
─ | PDUごと | PX2-1482J | ||||||
PX2-1496JV | ||||||||
PX2-1497J | ||||||||
2 | 2U | PDU/アウトレットごと | PX2-5103JR |
※黄色のセルは今回追加した型番です。
ラリタン(Raritan.com)について
ラリタンは、あらゆる規模のデータセンタに適した電源管理、KVM、シリアルソリューションで豊富な実績を誇るITインフラ管理のリーディングプロバイダ。ラリタンの製品は世界5万ヶ所以上の施設で使われており、電源効率の改善、データセンタ生産性の向上、遠隔拠点業務の強化に必要な制御機能を提供しています。米ニュージャージー州サマセットに本社を置くラリタンは、世界各地にオフィスを置き76ヶ国に製品を供給しています。詳しくはウェブサイト (Raritan.co.jp)をご覧ください。
※本プレスリリースに記載されている会社名、製品名ならびにサービス名は、各社の商標または登録商標です。
<報道関係者様問い合わせ先>
ラリタン・ジャパン株式会社 担当:吉田
URL: http://raritan.co.jp/
電話: 03-5795-3170(代)
E-mail: marketing.japan@raritan.com