インレットレベルの計測機能が付いたスイッチ付きPDU - Raritan

PX Intelligent Rack PDUs

インレットレベルの計測機能が付いたスイッチ付きPDU

ラリタンのPXシリーズには、4つのモデルのインテリジェントラックPDUがあります。PX-2000モデルは、インレット単位の高精度計測機能(ユニット、PDU単位の計測とも呼ばれる)とPDU分岐回路レベルの計測機能が搭載されたスイッチPDU機能で構成されています。このモデルは、0Uから2Uまでのフォームファクターで利用可能です。単相または三相で120Vから400Vまでの入力電圧に対応しています。

PX-2000モデルのスイッチ付きPDUの機能

PXシリーズの全ラックPDU同様、PX-2000モデルは以下の機能を提供します。

  • ラックPDUの分岐回路での計測を行うと、回路に過剰な負荷がかかる場合やトリップのリスクがある場合に早期の警告を提供できます。サーキットブレーカーも監視するので、必要に応じて迅速にリセットすることも可能です。
  • 温度、湿度、エアフロー、気圧差異、漏電、振動、近接などに対応したセンサーが、ミッションクリティカルな機器の保護をサポートします。
  • USBポートは、Wi-Fiネットワーク、PDUのカスケード接続、Webカメラ、セットアップ、構成、ラックでの表示に対応しています。
  • ラリタンのSecureLockシステムを含め、3つの方法でラックPDUに電源コードをしっかりと固定します。これにより、コードの誤抜、接触による抜線、振動による緩みがなくなります。
  • 筐体は全10色のカラーPDUなので、冗長電源供給が識別しやすくなってヒューマンエラーが減り、ダウンタイムが少なくなります。

PX-2000モデルのスイッチ付きPDUの特性

PX-2000モデルにはアウトレット単位の切り替えができるインレット単位の計測機能があり、リモートでの電源制御が行えます。アウトレット単位の切り替えでは、データセンターの管理者やITスタッフが、各アウトレットやグループ単位のアウトレットのパワーサイクルをリモートで行えます。この機能はハングアップしたサーバーの再起動に最適です。また、不正な機器が接続されてダウンタイムが引き起こされないよう、必要になるまでアウトレットの電源を切っておくこともできます。インレットレベルの計測ではラック単位で電力消費や容量を監視することができるため、機器のプロビジョニングをしやすくなります。

More Great Features

    電力モニタリングと計測機能: 消費電力についての理解がいかにデータセンターの効率化につながるか

    このホワイトペーパーでは、電力モニタリング/計測ソリューションを効果的に使用することで、進化するビジネス/使用率/規制/財務の目標を満たすIT環境を実現しつつ、上記の課題に対応する方法を説明しています。

    ホワイトペーパーをダウンロード

    Ready to Learn More?

    業界をリードするPDU

    ラリタンPDUが業界のリーダー的地位を確立した理由とは?

    詳細はこちら

    ベーシックPDU vs. インテリジェント PDU

    どのタイプのPDUを選ぶかは重要です。その理由とは?

    詳細はこちら

    カタログのダウンロード

    PDUについてさらに詳しく知る

    ダウンロード