Posted on December 6, 2017
先般10月6日にご案内した弊社インテリジェントPDUの新製品の内、PX3-1870JVに関して、アウトレット仕様の表記に間違いがございましたので、以下の通り、訂正をさせて頂きます。
正しくは、C13(20)→C13(24)、C19 (4)→C19 (6)となります。
ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。
【訂正】
型名 | 製品仕様 |
PX3-1870JV | 単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 C13(24)、IEC60320 C19(6)、6.0kVA、0Uタイプ (iX7コントローラー搭載) |
「iPDU・環境センサ 全ラインアップ」情報の更新版は、http://www.raritan.com/jp/resources/data-sheetsにて ご確認をお願い致します。