Posted on November 18, 2016
弊社インテリジェント PDU、および、環境センサー関連製品におきまして、一部製品の追加リリースと販売終了のご案内をさせて頂きます。
今回のリリースを反映した価格表を別途お送りいたします。
ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。
型名 | 製品仕様 |
PX3-1200JR-E2 | 単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 Locking C13(8)、6.0kVA、1U タイプ |
DPX3-ENVHUB4 | 環境センサー用 4 ポート HUB ラリタン製全てのセンサー対応( RJ-45 コネクタ) |
254-01-0032-00 | RJ-12 (M)と RJ-45(M)の変換アダプターケーブル |
延長保証型番 | PDU本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。 |
価格 | : | 定価は、オープンとなります。別途お送りします価格表をご参照ください |
受 注 開 始 予 定 | : | 2016 年 11 月 11 日 ( 金 ) |
出荷開始予定 | : | 通常納期(在庫、製造状況による)での出荷開始となります |
PX3-1200JR-E2(外形寸法:WxDxH 440mm x 133mm x 44mm)
(特長)
1U モデルの 200V30A PDU です。奥行の深い機器を搭載するラックなどにも最適です。
IEC C13 アウトレットにロッキング機構付いております。メンテナンス作業時等でのケーブルの抜け止め対策に効果的です。
DPX3-ENVHUB4(外形寸法:WxDxH 37mm x 19mm x 116mm)
2016 年 5 月に国内販売した DPX2 シリーズ、DX シリーズセンサー(左図④)に対応したセンサーハブ(左図③)となります。
(特長)
DPX、DXP2、DPX3、DX センサーを混在した形で、カスケード接続が可能となります。
ラリタン PDU 関連製品(PX2、PX3、PXE、PX3TS、EMX、BCM、かつ FW Ver.3.0 以降)との連結で、最大 32 センサーポイント接続可能です。
その他、詳細、最新情報に関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。
(参考)今回更新したデータシート:
/assets/jp/resources/data-sheets/sensor-pdu-chart-11-2016-r1.pdf
/assets/jp/resources/data-sheets/RJ-DS-sensors-1011-web.pdf
販売終了本体型式 | 該当延長保証 | (上位互換) |
PX2-1482J | n/a | PX3-1482JV |
PX2-1525J | PWRWAR-1YR/PX21525 PWRWAR-2YR/PX21525 PWRWAR-3YR/PX21525 | PX2-5525J |
P2CIM-PWR | n/a | D2CIM-PWR |
【販売終了スケジュール】
販売終了通知日 | 2016 年 11 月 1 日(火) |
販売終了日(最終受注日)※ | 2017 年 1 月 31 日(火) |
最終出荷日※ | 2017 年 4 月 28 日(金) |
エンジニアリングサポート終了日 | 2017 年 12 月 27 日(水) |
サポート終了日 | 2018 年 12 月 27 日(木) |
(ご注意)
BTO(受注製造)品である PDU で、後継モデルがある場合、新規での受注をお受けできない場合がございますので、あしからずご了承の程、お願い申し上げます。
販売終了日 | : | この日をもって、受注・販売を終了とさせていただきます。なお、販売終了通知後の受注についてはキャンセル、返品はお受けできませんのでご注意ください。 |
最終出荷日 | : | 販売終了日までに受注したオーダーは、この日までにすべて出荷させていただきます。以降の出荷はございません。 |
エンジニアリング | : | バグフィックスや機能追加などの製品(ハード/ソフト)に何らかの変更を加える対応を終了させていただきます。 |
サポート終了日 | : | エンジニアリングサポートのみではなく、RMA 対応・各種ワランティサポートの最終受付日となります。これ以降の障害対応依頼はお受けできなくなります。 |