アウトレットレベルの計測機能が付いたスイッチ付きPDU - Raritan

PX Intelligent Rack PDUs

アウトレットレベルの計測機能が付いたスイッチ付きPDU

ラリタンのPXシリーズには、4つのタイプのインテリジェントラックPDUがあります。中でもPX-5000は、高精度の計測機能やスイッチ機能を特長とし、0Uから3Uまでのフォームファクターで利用可能です。単相または三相で120Vから400Vまでの入力電圧に対応しています。

PX-5000モデルのスイッチ付きPDUの機能

PXシリーズの全ラックPDU同様、PX-5000モデルは以下の機能を提供します。

  • 温度、湿度、エアフロー、気圧差異、漏電、振動、近接に対応したセンサーが、ミッションクリティカルな機器の保護をサポートします。
  • 接触閉鎖センサーをサードパーティ製のセンサー、Webカメラ、ドアロックと併用し、物理セキュリティを強化することができます。
  • USBポートは、Wi-Fiネットワーク、PDUのカスケード接続、Webカメラ、セットアップ、構成、ラックでの表示に対応しています。
  • ラリタンのSecureLockアウトレット、RamLock、ケーブルシステムで、ラックPDUに接続したプラグを保護します。
  • 筐体は全10色のカラーから選べるため、冗長電源供給が見分けやすく、人的ミスを削減することができます。リスクを抑え、予期せぬダウンタイム時間を短縮します。 

PX-5000モデルのスイッチ付きPDUの特性

次に、アウトレット単位での切り替え機能で電源のリモート制御を行えます。アウトレットレベルの切り替え機能では、ハングアップしたサーバーの再起動や新規デバイスのアウトレットのプロビジョニングを、設備に足を運ぶことなく行えます。高度なアウトレットシーケンス機能により、設定した順序で機器の電源をオンにすることができるため、突入電流によるサーキットブレーカーのトリップを最小限に抑えることができます。しかし最も重要なのは、不正アクセスの防止、適切なプロビジョニングの実施、サーキットブレーカーのトリップ回避のため、アウトレットのスイッチをオフにしておける点です。

Previous: インレット、アウトレット、分岐回路での計測を行うPDU

Next: インレットレベルの計測機能が付いたスイッチ付きPDU

More Great Features

    電力のモニタリングと計測―電力消費を把握してより効率の良いデータセンターにする方法(ホワイトペーパー)

    こちらのホワイトペーパーでは、電源モニタリングソリューションが、進化を続けるビジネス、利用状況、規制、経済目標を達成できるIT環境の提供を同時に提供しながら、データセンター管理者の直面する課題の解決をどのように支援できるかについて説明しています。

    今すぐ読む

    Ready to Learn More?

    業界をリードするPDU

    ラリタンPDUが業界のリーダー的地位を確立した理由とは?

    詳細はこちら

    ベーシックPDU vs. インテリジェント PDU

    どのタイプのPDUを選ぶかは重要です。その理由とは?

    詳細はこちら

    カタログのダウンロード

    PDUについてさらに詳しく知る

    ダウンロード