Posted on March 3, 2017
弊社 Dominion KX III 用シリアルアクセスモジュール(DSAM) 及び インテリジェント PDU の追加リリースのご案内をさせて頂きます。
今回のリリースした製品価格、またご不明の点は、弊社担当営業、もしくは、弊社製品取扱代理店、販売店までお問い合わせ願います。
型名 | 製品仕様 |
DSAM-2 | 2 ポートシリアルアクセスモジュール、KX III USB ポート使用、 自動 DTE/DTC サポート |
DSAM-4 | 4 ポートシリアルアクセスモジュール、KX III USB ポート使用、 自動 DTE/DTC サポート |
PX3-5460JR | 単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 C13(20)、6.0kVA、2U タイプ |
延長保証型番 | PDU本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。 |
価格: | 弊社製品取扱代理店、販売店までお問い合わせください |
受注開始予定: | 2017 年 3 月 6 日 (月) |
出荷開始予定: | 通常納期(在庫、製造状況により変動)での出荷開始となります |
DSAM-2 DSAM-4
外形寸法:WxDxH 37mm x 24mm x 126mm
シリアルデバイス接続イメージ(DKX3 のローカル USB ポートに DSAM を接続:
(※1)HTML クライアントソフトウェアは初期リリースのため、音声、仮想メディア、スマートカードなどの
KX III の先進的機能の一部に現時点対応しておりません。最新の対応状況は、サポートページにてご確認ください。
(※2)Windows プラットフォームで稼働する Active KVM Client (AKC)では、は全ての機能を制限なく利用可能
(※3)別途、個別契約などが必要となります。他のシステムとの KVM アクセスの統合、自動セッション接続などが実現可能になります。
(※4)Dominion KX
III Ver.3.4、DSAM モジュールに対応した CommandCenter Secure Gateway Ver. 6.2 もリリースされております。
PX3-5460JR(外形寸法:WxDxH 440mm x 293mm x 88mm)
(特長) |
その他、詳細、最新情報に関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。
(参考)今回更新されている Web ページ、データシート:
http://www.raritan.com/jp/products/kvm-switches/dominion-kxiii
/assets/jp/resources/data-sheets/RJ-DS-Dominion-KXIII-V1177R6-a4-opt.pdf
/assets/jp/resources/data-sheets/sensor-pdu-chart-02-2017-opt.pdf
※Dominion シリアルアクセスモジュールは、3 月中旬頃、アップ予定です。
http://www.raritan.com/jp/products/accessories