主页 » 博客 » 新一代Dominion LX II:面向中小企业免Java KVM-Over-IP交换机
Posted on March 2, 2020 by Gento
您是否在苦于寻找经济型KVM解决方案?这篇来自Raritan的博客介绍了全新的Dominion LX II,一种专为中小型企业(SMB)设计的IP-KVM交换机。
力登新Dominion LX II是专为中小型企业KVM IP 交换机用户设计的最新产品系列。我们新型交换机的设计初衷是为8至16台服务器提供经济、免Java的BIOS级远程访问,以及用于复制文件和安装软件的虚拟媒体。新一代Dominion还支持每秒高达15帧的连接,分辨率高达1080p和1200p。全新一代的LX II配有六种不同的选择,有望成为当今中小型企业 KVM IP交换机市场的领先产品。
与旧版相比,新一代Dominion LX具有更多优势。
如果您以前使用过LX,那您就已经知道力登交换机的系列产品具有其独特的系统功能,如多供应商、多平台,多操作系统都融合设计成一个单一平台。Dominion LXII沿用了这一方法,并同时加入了一些当下较流行常用的功能,包括绝对鼠标同步TM,用以自动配置服务器鼠标。还具有通用虚拟媒体TM,可以远程安装软件、运行诊断程序并重启设备。新一代LXII通过VGA,DVI,HDMI, USB-C和显示器端口视频与电脑连接,配合标准、安全TLS和AES加密。
是什么使新的LXII与众不同?一系列新的特性:
免Java KVM-over-IP和可选的串行访问控制
通过DSAM配件管理多达8个串行设备
通过安全的TLS web浏览器访问,提升安全性
全新的现代化硬件、视频和软件平台
三款集成交换机/LCD抽屉式(2020年第2季度上市)
值得注意的是,对于需要安全、更高效用户界面的中小型企业来说,具备免Java远程访问的LXII无疑是他们的最佳选择。许多企业也喜欢使用IP KVM交换机,通过传输层安全性访问web浏览器,并可以通过电话或蜂窝调制解调器进行远程访问。
适合中小型企业的经济型远程管理
总之,新一代力登Dominion LX II是Dominion LX的一个功能丰富的延续,保留了Dominion的重要功能,同时又在一个全新的、更经济的平台上提供新的免Java体验。
请与我们联系,了解更多有关新的Dominion LX II的功能,以及它如何满足您SMB IP KVM交换机需求。