产品

KVM-over-IP

Dominion® KX III

Dominion KXIII是一款用于数据中心,实验室和机房的高性能KVM-over-IP交换机。一台交换机可连接8台,16台,32台或64台多平台服务器和串行设备。可容纳1,2,4或8位远程用户以及1位本地用户。轻松连接到VGA,HDMI,DVI,DisplayPort、USB,PS / 2和串行端口。高性能的用户站可完美应用于广播工作室,实验室和控制室。


Dominion® KSX II

Dominion KSX II产品集所有功能于一身,单台设备就能提供远程 KVM-over-IP 和串行控制台管理,是分支机构/远程办公室和零售商店的理想解决方案。


Dominion® KX IV-101

Dominion KX IV–101是一款超高性能的单端口KVM IP交换机。它提供高性能、灵活的KVM over IP远程访问、控制和管理,支持4K视频分辨率和每秒60帧1080p视频。它是Raritan的第四代Dominion KX切换器,也是迄今为止我们最强大的KVM over IP切换器。


Dominion® LX II

力登公司经济型Dominion LX II专为中小型企业设计,使IT、数据中心、实验室和网络管理人员可以远程管理计算机和串行设备,实现正常运行时间最大化,避免不必要的出差并可以快速解决问题。