主页 » 产品 » Cat5 KVM Switches » MASTERCONSOLE双数字视频
双数字视频MasterConsole(MCD-Dual)是MCD产品系列中新的双显Cat5 KVM交换机系列。力登的双视频KVM交换机允许单个用户管理和控制多个双头显示设备,并支持无界鼠标切换。
MCD-DUAL可以与MCD-DUAL KVM交换机级联,可在150英尺(45米)的距离内对多达64台服务器进行管理。它的特点是使用标准的5/6/6e类非屏蔽双绞线(UTP)电缆连接计算机。还可以通过鼠标移动、热键或屏幕显示(OSD)来切换端口。
MCD-DUAL型号分两种:MCD-104-DUAL和MCD-108-DUAL,分别管理4或8个双路显示服务器或PC。
新的双视频MasterConsole可完美应用于支持双显示输出、数字视频接口和带有无界鼠标端口切换的音频。
通过CIM(MDCIM-DVI/HDMI/DP)和UTP VGA电缆支持多个双头视频接口。
支持高达1920 x 1200@75Hz和1920 x 1080@60Hz的最高视频分辨率。
通过DVI/HDMI/DP CIMs或UTP VGA组合电缆连接到100英尺以外的服务器。
通过鼠标快速切换通道,节省时间并提高生产率。
所有MCD-DUAL单元的高度只有1U
即插即用的安装和配置,以及易于使用的屏幕显示。
自动扫描允许用户以可变速率扫描服务器。自动跳过非活动通道。
新的MasterConsole双数字视频(MCD-Dual)SMB KVM交换机支持双显示输出、数字视频接口和带有无界鼠标端口切换的音频。
MCD型号 | 用户 | 端口 | 视频连接 |
MCD-104-DUAL | 1 | 8 | 2 |
MCD-108-DUAL | 1 | 16 | 2 |
MCD-108 | 1 | 8 | 1 |
MCD-116 | 1 | 16 | 1 |
MCD-216 | 2 | 16 | 1 |
MCD-232 | 2 | 32 | 1 |
计算机接口模块(CIMS) | |
型号 | 描述 |
MDCIM-DVI | CIM用于DVI视频输出+USB用于键盘和鼠标 |
MDCIM-HDMI | CIM用于HDMI视频输出,HDMI音频+USB用于键盘和鼠标 |
MDCIM-DP | CIM用于DP视频输出+USB用于键盘和鼠标 |
MDUTP VGA/音频KVM组合线缆 | |
产品型号 | 描述 |
MDUTP20-VGA | 2米线缆,VGA+USB+音频 |
MDUTP40-VGA | 4米线缆,VGA+USB+音频 |
MDUTP60-VGA | 6米线缆,VGA+USB+音频 |
MDUTP150-VGA | 15米线缆,VGA+USB+音频 |